CSA
ID schválení: 13631cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 25 A | 26 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 10 |
Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi
Zástrčka, 2pólová s integrovanou, automatickou funkcí zkratu
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 25 A | 26 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 10 |