EO-L/UT/SH/LED - Zásuvka
0804128

Zásuvka, s rozšířenou ochranou proti dotyku / clonou, světelná indikace, Druh konektoru typ L, typ připojení: Šroubové připojení, barva: šedá, jmenovité napětí: 250 V AC (50 Hz), jmenovitý proud: 16 A, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, normy/předpisy: CEI 23-50, mezinárodní poznávací značka: Itálie

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty