EO-I/UT/LED/GN
-
Zásuvka
0804090
Zásuvka, se světelnou indikací, Druh konektoru typ I, typ připojení: Šroubové připojení, barva: zelená, jmenovité napětí: 250 V AC (50 Hz), jmenovitý proud: 10 A, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, normy/předpisy: GB 2099.1 a GB 1002, mezinárodní poznávací značka: Čína
Detaily výrobku
Všeobecně | |
Poznámka | Uvedený jmenovitý proud se nevztahuje na varianty pojistek. U nich je proud určován použitou pojistkou. |
Typ produktu | Zásuvka |
Identifikace země | Čína |
Závit šroubu | M3 |
Utahovací moment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Délka odizolování | 8 mm |
válečkový kalibr | A3 |
B3 | |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 14 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebného (2 vodiče se stejným průřezem s dutinkou vodiče TWIN s plastovou objímkou) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Jmenovitý proud | 10 A |
Jmenovité napětí | 250 V AC (50 Hz) |
Ukazatel stavu | ano |
Šířka | 45 mm |
Výška | 75 mm |
Hloubka | 58,9 mm |
Hloubka na NS 35/7,5 | 60 mm |
Hloubka na NS 35/15 | 67,5 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 4,4 mm |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Izolační materiál | PA |
Materiál kontakt | CuZn38 |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Typ zástrčky | Druh konektoru typ I |
Chvění / pásmový rozkmit | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spektrum | Test životnosti kategorie 2, na podvozku |
Frekvence | f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz |
Úroveň ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Zrychlení | 3,12g |
Zkušební doba na jednu osu | 5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Forma rázu | Polosinus |
Zrychlení | 30g |
Doba trvání rázu | 18 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -5 °C ... 40 °C (podle IEC 60884-1, průměrná hodnota za 24 hodin nepřesáhne +35 °C) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Normy | |
Normy/předpisy | GB 2099.1 a GB 1002 |
Způsob montáže | k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž |
Objednací číslo | 0804090 |
Ks/bal. | 5 Kus |
Minimální objednané množství | 5 Kus |
Prodejní kód | BE7 |
Kód výrobku | BE7619 |
Strana katalogu | Strana 567 (C-3-2019) |
GTIN | 4055626226255 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 77,11 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 67,2 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142305 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001663 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 0f175e5c-01dc-45b9-970a-c3019cc58295 |
Kompatibilní produkty
-
UC-TMF 16 - Značkovače pro svorky 0819262
-
ZBF 16:UNPRINTED - Proužky označovacích štítků plochý 0827464
-
EO-SI-FRAME - Deska adaptéru 0804522
-
SI-M1A - Montážní rám 1404493
-
SI-M1B - Montážní rám 1404494
-
SI-M1A-GL - Montážní rám 1407592
-
SI-M1B-GL - Montážní rám 1407593
-
SI-M1A-ML - Montážní rám 1407588
-
SI-M1B-ML - Montážní rám 1407589
-
VS-SI-EB-EMV-1 - Montážní rám 1656482
-
VS-SI-EB-EMV-2 - Montážní rám 1656495
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno