cULus osvědčení
ID schválení: E60425-19920306Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Propojení pole | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
C | ||||
Propojení ve výrobním závodě | 50 V | 8 A | 24 - 16 |
Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů: 2, počet přípojek: 2, řada výrobků: FMC 1,5/..-ST, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Propojení pole | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
C | ||||
Propojení ve výrobním závodě | 50 V | 8 A | 24 - 16 |