SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN - Označovací karta
0804073

Označovací karta, Arch, bílá (RAL 9010), popsané, podélně: pořadová čísla 1 ...10, 11 ...20 atd. až 91 ...99, způsob montáže: lepení, pro šířku svorek: 3,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 14, výška textového pole: 2,8 mm, šířka textového pole: 3,5 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky SK ... individuálně podle vašeho zadání
Ideální pro popis konektorů COMBICON
Popisovací řada SK nabízí možnost popsat samolepicími označovacími proužky výrobky, které nedisponují drážkou štítku