US-EMP (60X30) YE - Zaskakovací štítky
0828858

Zaskakovací štítky, Karta, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, způsob montáže: aretovat, Počet jednotlivých štítků: 4, výška textového pole: 30 mm, šířka textového pole: 60 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Popisky ve formě jednotných matric jsou jednoduše, rychle a cenově úsporně popisovatelné pomocí THERMOMARK CARD
Předem lisované popisky a etikety lze lehce oddělit a jednoduše namontovat
Podložky poskytují místo pro funkční texty
Řada popisovačů UniCard US-EMP … nabízí popisky pro montáž do dostupných rámečků štítků CARRIER EMP …