Vazební člen sběrnice s integrovanými V/V je určen k použití v rámci sítě EtherNet/IP™ a představuje spojovací článek k systému V/V Inline. K vazebnímu členu sběrnice můžete přiřadit až 61 účastníků Inline. Vazební člen sběrnice podporuje maximálně 8 účastníků PCP. Pro integraci stanice Inline do programovacího systému je k dispozici příslušný soubor EDS. Tento soubor k výrobku můžete stáhnout zde: www.phoenixcontact.com/products.
IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC
-
Vazební člen sběrnice
2897758
Inline, Vazební člen sběrnice, EtherNet/IP™, Zásuvka RJ45, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technologie připojení: 3 vodič, Digitální výstupy: 4, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 3 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 80 mm |
| Výška | 119,8 mm |
| Hloubka | 71,5 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | rozměrové údaje s konektory |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Návod na použití | Podle současného stavu připravujeme produkt tak, aby od 11.12.2027 splňoval požadavky evropského aktu o kybernetické odolnosti (Cyber Resilience Act, CRA) na základě aktuálně dostupných informací o CRA. |
| Omezení užívání | |
| Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Barva (Pouzdro) | zelená (RAL 6021) |
| EtherNet/IP™ | |
| Počet rozhraní | 2 |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45 |
| Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
| Přípustný průřez vedení | 0,14 mm² ... 0,22 mm² (kroucený pár) |
| Rychlost přenosu | 10/100 Mbit/s (poloviční nebo plný duplex (automatické rozpoznání)) |
| Fyzika přenosu | Ethernet v RJ45 zkroucený pár |
| Inline místní sběrnice | |
| Počet rozhraní | 1 |
| Typ připojení | Datové řazení Inline |
| Rychlost přenosu | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (automatické rozpoznání, žádný smíšený systém) |
| Polní sběrnice: místní sběrnice brána | |
| Max. počet účastníků místní sběrnice | 61 (On-Board V/V jsou dva účastníci) |
| Systémové meze | |
| Počet dat procesu (Vstupní údaje) | max. 504 Byte |
| Počet dat procesu (Výstupní data) | max. 504 Byte |
| Počet podporovaných účastníků | max. 63 (na stanici) |
| Počet připojitelných účastníků místní sběrnice | max. 61 (On-Board V/V jsou dva účastníci) |
| Počet účastníků s parametrickým kanálem | max. 8 |
| Počet podporovaných svornic odbočky s rozvětvením dálkové sběrnice | 0 |
| Programovací data | |
| Vstupní adresní prostor | 8 Bit |
| Výstupní adresní prostor | 4 Bit |
| Délka registru (sběrnice) | 16 Bit |
| Délka registru (master) | 512 Byte |
| Digitální: | |
| Název vstupu | Digitální vstupy |
| Popis vstupu | EN 61131-2 Typ 1 |
| Počet vstupů | 8 |
| Typ připojení | Konektor Inline |
| Technologie připojení | 3 vodič |
| Vstupní napětí | 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Jmenovité vstupní napětí UIN | 24 V DC |
| Jmenovitý vstupní proud při UIN | typ. 3 mA |
| Proudová charakteristika | omezeno na maximálně 3 mA |
| Přípustná délka vedení k senzoru | 100 m |
| Typický vstupní proud pro každý kanál | typ. 3 mA |
| Doba odezvy typická | cca. 500 µs |
| Doba zpoždění při změně signálu z 0 na 1 | 1,2 ms |
| Doba zpoždění při změně signálu z 1 na 0 | 1,2 ms |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; Supresorová dioda |
| Digitální: | |
| Název výstupu | Digitální výstupy |
| Typ připojení | Konektor Inline |
| Technologie připojení | 3 vodič |
| Počet výstupů | 4 |
| Ochranné spínání | ochrana proti zkratu, ochrana proti přetížení; zapojení ochranného obvodu |
| Výstupní napětí | 24 V DC -1 V (při jmenovitém proudu) |
| Omezení induktivního vypínacího napětí | cca. -30 V |
| maximální zatížitelnost dle výstupu | max. 500 mA |
| Maximální výstupní proud jednoho modulu | max. 2 A |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
| Výstupní proud ve vypnutém stavu | max. 10 µA (V nezatíženém stavu lze měřit napětí i na nepoužitém výstupu.) |
| Jmenovitá zátěž induktivní | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Jmenovitá zátěž svítidel | 12 W |
| Jmenovitá zátěž ohmická | 12 W |
| Zpoždění signálu při vypnutí ohmické jmenovité zátěže | max. 250 µs (při zátěži 0,5 A) |
| Zpoždění signálu při zapnutí ohmické jmenovité zátěže | max. 50 µs (při zátěži 0,5 A) |
| Maximální frekvence spínání při induktivní jmenovité zátěži | 0,5 Hz (1,2 H, 48 Ω) |
| Chování při přetížení | Auto-Restart |
| Chování při indukčním přetížení | výstup může být zničen |
| Chování při odpojení napětí | Výstup sleduje napájecí napětí bez zpoždění. |
| Odolnost proti zpětnému napětí vůči krátkým impulzům | odolné proti zpětnému napětí |
| Odolnost proti trvale přiloženému zpětnému napětí | max. 2 A |
| Zpoždění signálu | typ. 1,2 ms |
| Odpojení při nadměrném proudu | min. 0,7 A |
| Typ produktu | V/V komponenty |
| Produktová řada | Inline |
| Provedení | modulární |
| Rozsah dodávky | včetně konektorů Inline a popisovacích polí |
| Počet kanálů | 12 |
| Zvláštní vlastnosti | Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA) |
| Diagnostická hlášení | Zkrat nebo přetížení digitálních výstupů ano |
| výpadek napájení snímače ano | |
| výpadek napájení akčního členu ano | |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stupeň znečištění | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 6,3 W |
| Ztrátový výkonz | typ. 1,7 W (Zařízení celkem) |
| Potenciály | |
| Ochranné spínání | Ochrana napájení logiky před zkratem; elektronicky |
| Ochrana analogového napájení před zkratem; elektronicky | |
| Potenciály: Napájení vazebního členu sběrnice UBK; Z napájení vazebního členu sběrnice se tvoří napájení logiky UL (7,5 V) a analogové napájení UANA (24 V). | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (po konektoru Inline) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | max. 0,98 A (s maximálním počtem připojených svorek vstupů / výstupů) |
| 80 mA (bez připojených svorek vstupů / výstupů) | |
| Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
| Napájecí napětí | 7,5 V DC |
| Elektrické napájení | max. 0,8 A DC |
| Potenciály: Napájení analogových modulů (UANA) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Elektrické napájení | max. 0,5 A DC |
| Potenciály: Napájení hlavního okruhu na (UM) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (po konektoru Inline) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Elektrické napájení | max. 8 A DC (Součet z UM + US) |
| Odběr proudu | max. 8 A DC |
| min. 3 mA (bez připojeného periferního zařízení) | |
| Potenciály: Napájení okruhu segmentu (US) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (po konektoru Inline) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Elektrické napájení | max. 8 A DC (Součet z UM + US) |
| Odběr proudu | max. 8 A DC |
| min. 6 mA (bez připojeného periferního zařízení) | |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Inline připojovací konektor |
| Inline připojovací konektor | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Mechanická zkouška | |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Objednací číslo | 2897758 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI11D |
| GTIN | 4046356157926 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 335 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 320 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c9ea031a-2e0d-4b7b-8afb-6e9d51041fae |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 22,26 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
E/UK - Koncovka 1201442
-
E/AL-NS 35 - Koncovka 1201662
-
IL BKDIO-PLSET - Sestava zástrčky 2878599
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Vkládací štítek 0800057
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Konektor RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Konektor RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datový kabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Instalační kabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Nástroj pro osazování 2744869
-
DT-LAN-CAT.6+ - Svodič přepětí 2881007
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Síťový kabel 1411842
Vaše výhody
8 digitálních vstupů, 4 digitální výstupy (On-Board)
EtherNet/IP™, verze 1.2
Webová správa
2 přípojky RJ45
Automatické rozpoznání přenosové rychlosti v místní sběrnici (500 kBit/s nebo 2 MBit/s)
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno