Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

IB IL TEMP 2 RTD-XC-PAC - Teplotní modul
2701217

Inline, Svornice snímání teploty, Analogové vstupy RTD: 2, technologie připojení: 2-, 3-, 4-vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, varianta pro extrémní podmínky, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

2 vstupy pro odporové teplotní senzory
Typy senzorů Pt, Ni, Cu, KTY podle DIN a SAMA
Připojení senzorů 2-, 3- a 4vodičovou technikou
Parametrizace kanálů nezávisle na sobě pomocí sběrnicového systému
Zobrazení naměřených hodnot je možné ve třech různých formátech
Zaznamenávání naměřených hodnot se 16 bitovým rozlišením
Channel-Scout k optickému označení kanálu
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
Lakované desky plošných spojů