IB IL AO 1/SF-PAC - Analogový modul
2861315

Inline, Analogová výstupní svornice, Analogový výstup: 1, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

1 analogový výstup k volitelnému připojení napěťových a proudových signálů
Připojení aktorů 2vodičovou technikou
Rozsahy proudu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Rozsah napětí: 0 V ... 10 V
Aktualizace procesních dat včetně času změny digitálního analogového měniče < 1 ms