Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

IB IL 24/230 DOR4/W-PC-PAC - Reléový modul
2862181

Inline, Reléová svorka, Reléové výstupy: 4 (bez napětí), Přepínací kontakt, 24 V DC, 230 V AC, ke spínání induktivních a kapacitních zátěží, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezpečné oddělení
Jmenovitý proud na výstupu: 3 A
Celkový proud svorky: 3 A
Diagnostika a ukazatel stavu