IB IL 24 DO 16-PAC/SN - Digitální modul
2862961

Inline, Digitální výstupní svornice, Digitální výstupy: 16, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 3 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí, konektory jsou číslovány jednotlivě

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

16 digitálních výstupů
Připojení aktorů 2- a 3vodičovou technikou
Jmenovitý proud na každý výstup: 500 mA
Celkový proud svorky: 8 A
Výstupy chráněny proti zkratu a přetížení