FL IL 24 BK-PN-PAC
-
Vazební člen sběrnice
2878816
Komunikační jednotka PROFINET pro Inline, 24 V DC, kompletní s příslušenstvím (konektor pro připojení a pole pro popis)
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 85 mm |
Výška | 119,8 mm |
Hloubka | 71,5 mm |
Omezení užívání | |
Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
Barva | zelená |
PROFINET | |
Počet kanálů | 1 |
Typ připojení | Zásuvka RJ45 |
Informace k typu připojení | Automatické vyjednání |
Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
Fyzika přenosu | Měď |
Inline místní sběrnice | |
Typ připojení | Datové řazení Inline |
Rychlost přenosu | 500 kBit/s / 2 MBit/s (automatické rozpoznání, žádný smíšený systém) |
Polní sběrnice: místní sběrnice brána | |
Max. počet účastníků místní sběrnice | 62 |
Systémové meze | |
Počet připojitelných účastníků místní sběrnice | max. 63 |
Počet účastníků s parametrickým kanálem | max. 8 |
Počet podporovaných svornic odbočky s rozvětvením dálkové sběrnice | 0 |
PROFINET | |
Funkce zařízení | PROFINET-IO Device |
Specifikace | Verze 1.1 |
Rychlost aktualizace | min. 4 ms |
Modul | |
ID-kód (hex) | žádný |
Funkčnost | |
Základní funkce | PROFINET-Device |
Digitální: | |
Technologie připojení | 2-, 3- vodič |
Typ produktu | V/V komponenty |
Produktová řada | Inline |
Provedení | modulární |
Základní funkce | PROFINET-Device |
Přenosové médium | Csavart érpárú kábel 0,14 mm² ... 0,22 mm² |
Potenciály: Napájení vazebního členu sběrnice UBK; Z napájení vazebního členu sběrnice se tvoří napájení logiky UL (7,5 V) a analogové napájení UANA (24 V). | |
Napájecí napětí | 24 V DC (po konektoru Inline) |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Odběr proudu | max. 1,5 A (s maximálním počtem připojených svorek vstupů / výstupů) |
typ. 92 mA (bez připojených svorek vstupů / výstupů Inline) | |
Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
Napájecí napětí | 7,5 V DC ±5 % |
Potenciály | |
Napájecí napětí | 24 V DC -15 % / +20 % |
Potenciály: Napájení hlavního okruhu na (UM) | |
Napájecí napětí | 24 V DC |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Potenciály: Napájení okruhu segmentu (US) | |
Napájecí napětí | 24 V DC |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Napájení: Modulová elektronika | |
Typ připojení | Konektor Inline |
Napájecí napětí | 24 V DC (po konektoru Inline) |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (se zahrnutou zvlněností) |
Příkon | max. 1,5 A |
typ. 92 mA (bez připojených svorek vstupů / výstupů Inline) | |
Zvlnění | Přípustné zvlnění 3,6 VSS v rozsahu přípustného napětí |
Technologie připojení | |
Označení přípojky | Inline připojovací konektor |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
Inline připojovací konektor | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 55 °C |
Druh ochrany | IP20 |
Tlak vzduchu (provoz) | 80 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 75 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 75 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2878816 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DRI |
Kód výrobku | DRI11A |
GTIN | 4046356048613 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 354,8 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 322,52 g |
Číslo celní sazby | 85389091 |
Země původu | DE |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
ESL 62X10 - Vkládací proužek 0809492
-
IBS OPC SERVER - Programovací software 2729127
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Konektor RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Konektor RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datový kabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Instalační kabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Nástroj pro osazování 2744869
-
E/UK - Koncovka 1201442
Vaše výhody
Automatické rozpoznání přenosové rychlosti systémové sběrnice
Dvoumístný sedmisegmentový displej pro diagnostiku
Konstrukční šířka: 85 mm
Připojitelných až 61 (16 účastníků PCP)
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno