Chytré prvky Axioline můžete integrovat do systémů s rozhraním chytrých prvků. Tento chytrý prvek umožňuje provoz běžných periferních zařízení se sériovým rozhraním na systému sběrnice.
AXL SE RS485
-
Komunikační modul
1088128
Axioline Smart Elements, Komunikační modul, rozhraní RS-485: 1, Šířka procesních dat max. 20 bajtů, Protokol o transparentnosti, krytí: IP20
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
DNV
ID schválení: TAA00003B0RINA
ID schválení: ELE263623XGABS
ID schválení: 24-2510075-PDAcULus Listed
ID schválení: E238705Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jeden sériový vstupní a výstupní kanál v provedení RS-485
Data se přenášejí v transparentním režimu
Přenosovou rychlost lze nastavit do 230 400 bitů/s
Nastavitelný počet datových bitů, závěrných bitů a parity
Uložený typový štítek přístroje