AXL F BK EIP XC - Vazební člen sběrnice
1167192

Axioline F, Vazební člen sběrnice, EtherNet/IP™, Zásuvka RJ45, varianta pro extrémní podmínky, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrčky

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

2 porty Ethernetu (s integrovaným přepínačem)
Přenosová rychlost 10 MBit/s a 100 MBit/s
Otočný kódovací přepínač pro nastavení zadání IP adresy a dalších funkcí
Schopný aktualizace firmwaru
Doba chodu ve vazebním členu sběrnice zanedbatelná (oproti 0 µs)
Typická doba cyklu místní sběrnice Axioline F cca 10 µs
Webová správa
podporuje provoz Axioline Smart Elements
Podporuje pasivní Smart Elements (od verze firmwaru 1.30)
Podporuje IOL-CONF (od verze firmwaru 1.30)
podporuje Diag+
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
Částečně lakované desky plošných spojů