UCS 87-87-F-GD 9005 - Univerzální pouzdro
1355985

Kompletní pouzdro pro desky plošných spojů, flexibilně polohovatelné, obsahuje poloskořepiny pouzdra, boční stěny uzavřeny, lepicí podložky k upevnění desky, šrouby pro pouzdro a upevnění desky, barva pouzdra černá s tyrkysově modrými rohovými vkladači

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vysoká flexibilita aplikace díky modulární konstrukci pouzdra
Flexibilní upevnění desky, přizpůsobí se téměř jakémukoliv tvarovému faktoru
Praktické možnosti individualizace
Nižší náklady na logistiku díky navzájem kompatibilním komponentům

Často kladené otázky


Jakou podporu nabízí společnost Phoenix Contact v oblasti teplotního managementu?

video thumbnail of faq answer

Společnost Phoenix Contact Vás podporuje katalogovými hodnotami, online simulacemi, osobním poradenstvím včetně simulačních služeb a (individuálně přizpůsobenými) chladiči.... Zobrazit více

Společnost Phoenix Contact Vás podporuje katalogovými hodnotami, online simulacemi, osobním poradenstvím včetně simulačních služeb a (individuálně přizpůsobenými) chladiči.

Zobrazit méně

Pro které řady pouzder jsou k dispozici chladiče?

V současné době jsou k dispozici chladiče pro systémy ICS (Industrial Case System) a UCS (Universal Case System).... Zobrazit více

V současné době jsou k dispozici chladiče pro systémy ICS (Industrial Case System) a UCS (Universal Case System).

Zobrazit méně

Jak je realizován přenos tepla mezi hotspotem a chladičem?

Součástka, která se silně zahřívá (hotspot), se spojuje s chladičem pomocí tepelně vodivého materiálu (TIM). V případě systému pouzdra UCS mohou volitelně vkládané rozptylovače tepla překlenout navíc i větší vzdálenosti mezi chlazenou součástkou a ch... Zobrazit více

Součástka, která se silně zahřívá (hotspot), se spojuje s chladičem pomocí tepelně vodivého materiálu (TIM). V případě systému pouzdra UCS mohou volitelně vkládané rozptylovače tepla překlenout navíc i větší vzdálenosti mezi chlazenou součástkou a chladičem.

Zobrazit méně

Jak se komponenty různých výšek a velikostí optimálně připojí k chladiči?

Optimální tepelné připojení se realizuje individuálními úpravami chladiče. To se obvykle provádí frézováním chladiče.... Zobrazit více

Optimální tepelné připojení se realizuje individuálními úpravami chladiče. To se obvykle provádí frézováním chladiče.

Zobrazit méně

Jaký vliv má zahřívání na spolehlivost zařízení?

Největší vliv na spolehlivost a životnost Vašeho zařízení má maximální teplota. Při zvýšení teploty o 10 °C se míra poruchovosti zdvojnásobuje.... Zobrazit více

Největší vliv na spolehlivost a životnost Vašeho zařízení má maximální teplota. Při zvýšení teploty o 10 °C se míra poruchovosti zdvojnásobuje.

Zobrazit méně

Jaké faktory ovlivňují teplotu v pouzdře?

Malé a výkonné komponenty, vysoké přenosové rychlosti, prach a nedostatečná ventilace pouzdra jsou důvody vysokého teplotního rozdílu ve srovnání s okolním prostředím.... Zobrazit více

Malé a výkonné komponenty, vysoké přenosové rychlosti, prach a nedostatečná ventilace pouzdra jsou důvody vysokého teplotního rozdílu ve srovnání s okolním prostředím.

Zobrazit méně

Jaké informace poskytují diagramy ztrát výkonu?

Grafy v diagramech poskytují informace o tom, jaký výkon smějí komponenty v daném pouzdře odevzdávat, aby nedošlo k překročení teplotního rozdílu vůči okolí. Stoupání přímky popisuje tepelnou vodivost systému. Zobrazené případy se liší jednak celoplo... Zobrazit více

Grafy v diagramech poskytují informace o tom, jaký výkon smějí komponenty v daném pouzdře odevzdávat, aby nedošlo k překročení teplotního rozdílu vůči okolí. Stoupání přímky popisuje tepelnou vodivost systému. Zobrazené případy se liší jednak celoplošným zahříváním a zahříváním hotspotu o rozměrech 20 x 20 mm a jednak deskou plošných spojů namontovanou v pouzdře a deskou bez pouzdra.

Zobrazit méně

Jak chladiče pomáhají odvádět vznikající teplo?

video thumbnail of faq answer

Integrované chladiče od společnosti Phoenix Contact odvádějí teplo tepelným vedením z hotspotu prostřednictvím tepelně vodivého materiálu (TIM). Chladič toto teplo odevzdává do okolí ve formě sálavé energie a konvekcí mezi lamelami. Při tom se využív... Zobrazit více

Integrované chladiče od společnosti Phoenix Contact odvádějí teplo tepelným vedením z hotspotu prostřednictvím tepelně vodivého materiálu (TIM). Chladič toto teplo odevzdává do okolí ve formě sálavé energie a konvekcí mezi lamelami. Při tom se využívá komínového efektu, kdy ohřátý vzduch stoupá vzhůru a táhne s sebou studený vzduch.

Zobrazit méně

Jaké jsou další možnosti tepelné optimalizace?

V mnoha případech stačí změnit uspořádání hotspotů nebo vytvořit větrací štěrbiny. Simulace tepelných podmínek poskytuje informace o tom, která možnost je nejvhodnější.... Zobrazit více

V mnoha případech stačí změnit uspořádání hotspotů nebo vytvořit větrací štěrbiny. Simulace tepelných podmínek poskytuje informace o tom, která možnost je nejvhodnější.

Zobrazit méně

Lze do pouzder UCS osadit také desky plošných spojů na míru?

Pouzdra řady UCS jsou navržena právě pro tento účel. Při použití lepicích trnů UCS GD 9005, které lze umístit jednotlivě, lze do pouzdra upevnit i několik desek plošných spojů.... Zobrazit více

Pouzdra řady UCS jsou navržena právě pro tento účel. Při použití lepicích trnů UCS GD 9005, které lze umístit jednotlivě, lze do pouzdra upevnit i několik desek plošných spojů.

Zobrazit méně