UV inkoustová tiskárna BLUEMARK E.CARD a UV-LED tiskárna BLUEMARK ID COLOR

Tiskárny UV-LED

Inovativní UV inkoustová tiskárna BLUEMARK E.CARD zaujme efektivním popisováním karet z plastových a kovových materiálů. UV-LED tiskárna BLUEMARK ID COLOR umožňuje vícebarevný potisk materiálů v prostoru CMYK.

Go to Product Detail Page for item 1003334
BLUEMARK ID - Tiskárna
BLUEMARK ID - Tiskárna
1003334

Monochromatická tiskárna s technologií UV Inkjet, včetně integrovaného označovacího softwaru „MARKING system App“. Barevný 7" dotykový displej pro potisk kovových štítků a plastových štítků ve formátu UC, UCT, US a UM.

Vaše výhody

  • Optimální kvalita tisku a trvanlivost díky vytvrzování UV světlem
  • Časově úsporný proces tisku díky automatizovanému zpracování materiálu
  • Vhodné pro zpracování velkých objemů tisku a nepřetržité průmyslové použití
  • Intuitivní realizace rozsáhlých tiskových projektů pomocí softwaru MARKING system Software
  • Černobílý a barevný potisk označovacích materiálů

Nové produkty

UV inkoustová tiskárna karet s nízkými nároky na údržbu

Efektivní UV inkoustová tiskárna

Efektivní označení karet z různých materiálů

Tiskárna karet BLUEMARK E.CARD se vyznačuje přesvědčivě vysokou efektivitou a umožňuje sestavování robustních řešení v oblasti označování. Díky modulární koncepci inkoustů umožňuje UV inkoustová tiskárna s nízkými nároky na údržbu optimální výsledky tisku na plastové a kovové materiály.

Hlavní vlastnosti

  • Monochromatická UV inkoustová tiskárna karet
  • Technologie termálního inkoustového tisku s UV vytvrzováním
  • Označení karet UC a UCT, proužků UM a kovových popisovačů
  • Automatické podávání materiálu
  • Rozhraní: USB, Ethernet, Wi-Fi

Vaše výhody

  • Až 40 % úspora času díky automatizovanému zpracování materiálu
  • Označení optimalizované pro dané aplikace díky modulární koncepci inkoustů
  • Optimální výsledky tisku díky inovativní kombinaci technologie inkoustu UV LED a TIJ
  • Jednoduché ovládání díky intuitivnímu navádění uživatele a efektivním softwarovým řešením
  • Nízké nároky na údržbu díky jednoduché výměně celého inkoustového systému s každou inkoustovou kazetou

Inovativní a efektivní
UV inkoustová tiskárna

S novou tiskárnou BLUEMARK E.CARD můžete vytvářet vysoce kvalitní popisovací materiály z plastu a kovu. Přesvědčte se sami o efektivním zpracování materiálu, optimálních výsledcích tisku a nízkých požadavcích na údržbu.

Další informace
UV inkoustová tiskárna BLUEMARK E.CARD
UV inkoustová tiskárna BLUEMARK E.CARD s popisovacím materiálem

BLUEMARK E.CARD Efektivní UV inkoustová tiskárna

Tiskárna BLUEMARK E.CARD nastavuje nová měřítka v oblasti průmyslového značení. Vyznačuje se přesvědčivě vysokou efektivitou a umožňuje sestavování robustních řešení v oblasti označování. Díky inovativní kombinaci termální inkoustové technologie a inkoustů vytvrzovaných UV LED umožňuje tiskárna optimální výsledky tisku na plastové a kovové materiály. Pravidelná výměna inkoustové kazety včetně tiskové hlavy minimalizuje náklady na údržbu. Díky popisovacímu softwaru je plánování a monitorování tiskových úloh jednoduché a intuitivní. Displej tiskárny navíc poskytuje všechny potřebné informace o zařízení a stavu tisku.

BLUEMARK ID COLOR s popisovacími materiály

BLUEMARK ID COLOR Flexibilní tiskárna UV LED

UV LED tiskárna BLUEMARK ID COLOR popisuje popisovací materiály černobílým a vícebarevným tiskem CYMK. Materiály ve formátu karet a podložek i hliníkové popisovače tiskne univerzální tiskárna snadno a rychle. Díky vysoce odolné technologii UV LED jsou materiály ihned odolné proti rozmazání a poškrábání, a proto je lze okamžitě používat. Obsluha je intuitivní a časově nenáročná díky integrovanému popisovacímu softwaru, nebo zadáváním dat přímo na barevném dotykovém displeji tiskárny.