Zásobník pro tiskárnu BLUEMARK, pro uchycení koncovek vodičů 2,5 mm2 s popisovatelným izolačním límcem
Tiskárny UV-LED
Inovativní UV inkoustová tiskárna BLUEMARK E.CARD zaujme efektivním popisováním karet z plastových a kovových materiálů. UV-LED tiskárna BLUEMARK ID COLOR umožňuje vícebarevný potisk materiálů v prostoru CMYK.
Dummy Cartridge pro přepravu, barva: žlutá
Zásobník pro BLUEMARK, pouze pro ZB 8/27 UV-100 - 0829102
Zásobník, délka: 0,12 m, šířka: 76 mm, výška: 120 mm, barva: bílá
Vkládací zásobník s kapacitou max. 20 podložek formátu UniCard
Zásobník, délka: 0,12 m, šířka: 76 mm, výška: 120 mm, barva: bílá
Dummy Cartridge pro přepravu, barva: purpurová
Zásobník, šířka: 76 mm, výška: 120 mm, barva: bílá
Vkládací zásobník s kapacitou max. 40 podložek formátu UniCard
Dummy Cartridge pro přepravu, barva: azurová
Vaše výhody
- Optimální kvalita tisku a trvanlivost díky vytvrzování UV světlem
- Časově úsporný proces tisku díky automatizovanému zpracování materiálu
- Vhodné pro zpracování velkých objemů tisku a nepřetržité průmyslové použití
- Intuitivní realizace rozsáhlých tiskových projektů pomocí softwaru MARKING system Software
- Černobílý a barevný potisk označovacích materiálů
Nové produkty
Efektivní UV inkoustová tiskárna
Efektivní označení karet z různých materiálů
Tiskárna karet BLUEMARK E.CARD se vyznačuje přesvědčivě vysokou efektivitou a umožňuje sestavování robustních řešení v oblasti označování. Díky modulární koncepci inkoustů umožňuje UV inkoustová tiskárna s nízkými nároky na údržbu optimální výsledky tisku na plastové a kovové materiály.
Hlavní vlastnosti
- Monochromatická UV inkoustová tiskárna karet
- Technologie termálního inkoustového tisku s UV vytvrzováním
- Označení karet UC a UCT, proužků UM a kovových popisovačů
- Automatické podávání materiálu
- Rozhraní: USB, Ethernet, Wi-Fi
Vaše výhody
- Až 40 % úspora času díky automatizovanému zpracování materiálu
- Označení optimalizované pro dané aplikace díky modulární koncepci inkoustů
- Optimální výsledky tisku díky inovativní kombinaci technologie inkoustu UV LED a TIJ
- Jednoduché ovládání díky intuitivnímu navádění uživatele a efektivním softwarovým řešením
- Nízké nároky na údržbu díky jednoduché výměně celého inkoustového systému s každou inkoustovou kazetou
BLUEMARK E.CARD Efektivní UV inkoustová tiskárna
Tiskárna BLUEMARK E.CARD nastavuje nová měřítka v oblasti průmyslového značení. Vyznačuje se přesvědčivě vysokou efektivitou a umožňuje sestavování robustních řešení v oblasti označování. Díky inovativní kombinaci termální inkoustové technologie a inkoustů vytvrzovaných UV LED umožňuje tiskárna optimální výsledky tisku na plastové a kovové materiály. Pravidelná výměna inkoustové kazety včetně tiskové hlavy minimalizuje náklady na údržbu. Díky popisovacímu softwaru je plánování a monitorování tiskových úloh jednoduché a intuitivní. Displej tiskárny navíc poskytuje všechny potřebné informace o zařízení a stavu tisku.
BLUEMARK ID COLOR Flexibilní tiskárna UV LED
UV LED tiskárna BLUEMARK ID COLOR popisuje popisovací materiály černobílým a vícebarevným tiskem CYMK. Materiály ve formátu karet a podložek i hliníkové popisovače tiskne univerzální tiskárna snadno a rychle. Díky vysoce odolné technologii UV LED jsou materiály ihned odolné proti rozmazání a poškrábání, a proto je lze okamžitě používat. Obsluha je intuitivní a časově nenáročná díky integrovanému popisovacímu softwaru, nebo zadáváním dat přímo na barevném dotykovém displeji tiskárny.