Zásobník, pro THERMOMARK PRIME a THERMOMARK CARD, pro upevnění UCT-EM (10 x 8), UCT-EM (12 x 7), délka: 0,166 m, šířka: 114 mm, výška: 11,5 mm
Tiskárna s termosublimačním tiskem
S našimi tiskárnami s termosublimačním tiskem popíšete obvzláště hospodárně i velmi objemné zakázky. Různé tiskárny pro materiály ve formátu karet nebo rolí zpracují velmi rozmanitý materiál. Získáte tak kompletní popisovací systém aktuálně přizpůsobený vaší aplikaci, který je optimálně podporován označovacím softwarem PROJECT complete.
Zásobník pro tiskárny THERMOMARK CARD a THERMOMARK PRIME, pro vložení materiálu UM (UM1-TM a UM5-TM)
Zásobník, pro THERMOMARK PRIME a THERMOMARK CARD, pro upevnění UCT-EMP (25 x 6), UCT-EMP (29 x 8), UCT-EMP (40 x 17), UCT-EMP (60 x 15), délka: 0,166 m, šířka: 114 mm, výška: 11,5 mm
Řezací nůž, pro tiskárnu THERMOMARK ROLL X1, šířka nože: 110 mm, vhodný pro: nekonečný materiál TML, SK, EML-RM, PMM, WMS, WMS-2 HF, WMS-OT HF, TMT a EMT (EX15)R
Zásobník, pro THERMOMARK PRIME a THERMOMARK CARD, pro upevnění UCT-EM (20 x 9), délka: 0,166 m, šířka: 114 mm, výška: 11,5 mm
Zásobník, pro THERMOMARK PRIME a THERMOMARK CARD, pro upevnění UCT-EM (10 x 7), UCT-WMTB (29 x 8), délka: 0,166 m, šířka: 114 mm, výška: 11,5 mm
Řezací nůž, pro tiskárnu THERMOMARK ROLL a THERMOMARK ROLL 2.0, šířka nože: 110 mm, vhodný pro: nekonečný materiál TML, SK, EML-RM, PMM, WMS, WMS-2 HF, WMS-OT HF, TMT a EMT (EX15)R
Zásobník pro tiskárny THERMOMARK CARD a THERMOMARK PRIME, pro vložení materiálu UM (UM3-TM)
Zásobník pro tiskárny THERMOMARK CARD a THERMOMARK PRIME, pro vložení materiálu UM (UM1U-TM)
Barvicí páska, pro tiskárny na potisk rolí produktových skupin WMS..., WMS-2 HF... a WMTB HF-HP, délka: 300 m, délka role: 300 m, šířka: 110 mm, barva: černá
Vaše výhody
- Spolehlivost díky osvědčené metodě tisku a vysoké dostupnosti
- Snadný servis díky bezúdržbovému provozu
- Vysoká kvalita díky čitelnému typu písma, čárovým kódům a výšce písma od 1,6 mm
- Kompaktní a robustní přístroje
Nové produkty
Tiskárna karet THERMOMARK PRIME 2.0
Mobilní tiskárna s termosublimačním tiskem THERMOMARK PRIME 2.0
Mobilní tiskárna s termosublimačním tiskem THERMOMARK PRIME 2.0 je jedinečnou kombinací osvědčené a spolehlivé technologie tisku, kompletního integrovaného označovacího softwaru a trvalého zásobování energií nezávislého na síti. Dotyková obrazovka, zapouzdřené barvicí pásky a vyměnitelný akumulátor usnadňují obsluhu tiskárny přímo na místě. Široký materiálový program s více než 600 typy karet vám poskytuje mnohostranná řešení k označení v rámci různých aplikací. Automatické rozpoznání barvicí pásky, zásobníku a materiálu zabraňuje chybnému potisku.
Tiskárna na karty THERMOMARK CARD 2.0 s vhodným materiálem
Tiskárna THERMOMARK CARD 2.0 pro kartové formáty
Tiskárna THERMOMARK CARD 2.0 je efektivní řešení potisku plastových štítků ve formátu karet a rohoží. Portfolio materiálů zahrnuje četná řešení pro značení svorek, vodičů a kabelů i zařízení a systémů. Obsluha a instalace kompaktní tiskárny s termosublimačním tiskem nevyžadují zvláštní úsilí. Prostřednictvím softwaru MARKING system nebo aplikaci MARKING system můžete tiskárnu THERMOMARK CARD 2.0 přímo ovládat a realizovat své zakázky. Osvědčená technologie termosublimačního tisku vám nabízí vysokou efektivitu a takřka bezúdržbový provoz.
Tiskárna pro potisk materiálu v rolích THERMOMARK ROLL 2.0 s vhodným materiálem
Tiskárna THERMOMARK ROLL 2.0 na role a nekonečné formáty
Tiskárna THERMOMARK ROLL 2.0 tiskne štítky, smršťovací a označovací trubičky v rolích i v nekonečném formátu. Portfolio materiálů zahrnuje četná řešení pro značení svorek, vodičů a kabelů i zařízení a systémů. Tiskárna s termosublimačním tiskem vám umožňuje rychlé zpracování vysoce kvalitních popisů. Osvědčená technologie termosublimačního tisku umožňuje téměř bezúdržbový provoz. Intuitivní ovládání pomocí softwaru MARKING system nebo aplikace MARKING system. Jednoduché ovládání prostřednictvím integrovaného dotykového displeje manipulaci mimořádně usnadňuje.
Tiskárna se spojitým tiskem THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D)
THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) pro zpracování velkých množství materiálu
Využijte flexibilitu tiskárny THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) k popisování všech materiálů v rolích určených pro profesionální a trvalé označování svorek, vodičů a kabelů, zařízení i systémů. Kromě předem vyražených formátů etiket a štítků zpracovává tato tiskárna smršťovací a označovací bužírky a materiál na štítky v nekonečném formátu. Za tímto účelem můžete tiskárnu jednoduše kombinovat se zařízením THERMOMARK E.CUTTER nebo E.CUTTER/P pro pohodlné odřezávání nebo perforaci materiálů v nekonečném formátu. Pro maximálně efektivní procesy značení zkombinujte standardní tiskárnu s termosublimačním tiskem s aplikátorem řady THERMOMARK E SERIES.
Tiskárna se spojitým tiskem THERMOMARK E.300 DOUBLE
THERMOMARK E.300 DOUBLE pro jednostranné a oboustranné popisky
S flexibilní tiskárnou s termosublimačním tiskem THERMOMARK E.300 DOUBLE můžete popisovat materiály v rolích na jedné nebo obou stranách. Pomocí řezačky E.CUTTER nebo E.CUTTER/P můžete řezat nebo perforovat materiály v nekonečném formátu. Pro ještě efektivnější označování můžete standardní tiskárnu spojit se zařízením THERMOMARK E.SLEEVE pro popisování a aplikaci smršťovacích a označovacích bužírek v jediném automatizovaném kroku. Oboustranné popisky usnadňují čitelnost značení vodičů a kabelů.