Tiskárna s termálním tiskem na materiál v rolích, včetně síťového kabelu Euro/US a USB kabelu CD s podporou obsahuje příručky ve více jazycích, odkazy na firmware, ovladače a plánovací a označovací software. Návod k obsluze je vytištěn v němčině a v angličtině. 1 role etiket EML (20 x 8) R v bílé barvě = 1 000 etiket, barvicí páska = 50 m
Tiskárna s termosublimačním tiskem
S našimi tiskárnami s termosublimačním tiskem popíšete obvzláště hospodárně i velmi objemné zakázky. Různé tiskárny pro materiály ve formátu karet nebo rolí zpracují velmi rozmanitý materiál. Získáte tak kompletní popisovací systém aktuálně přizpůsobený vaší aplikaci, který je optimálně podporován označovacím softwarem PROJECT complete.
Tiskárna s termosublimačním tiskem, hmotnost: 10 kg, délka: 0,446 m, šířka: 242 mm, výška: 274 mm, barva: šedá
Tiskárna s termálním tiskem na materiál v rolích, včetně síťového kabelu Euro/US, USB kabelu a perforačního nože CD s podporou obsahuje příručky ve více jazycích, odkazy na firmware, ovladače a plánovací a označovací software. Návod k obsluze je vytištěn v němčině a v angličtině.
Tiskárna s termálním tiskem na materiál v rolích, včetně síťového kabelu Euro/US a USB kabelu CD s podporou obsahuje příručky ve více jazycích, odkazy na firmware, ovladače a plánovací a označovací software. Návod k obsluze je vytištěn v němčině a v angličtině. 1 role etiket EML (20 x 8) R v bílé barvě = 1 000 etiket, barvicí páska = 50 m
Perforační nůž, pro THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, vhodné na: nekonečný materiál WMS, WMS-2 HF, WMS-OT HF, TMT a EMT (EX15)R
Příručka
Řezací zařízení, pro THERMOMARK S1
Nůž k řezání, pro THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, šířka nože: 120 mm, vhodné na: nekonečný materiál TML, SK, EML-RM, PMM, WMS, WMS-2 HF, WMS-OT-HF, TMT, EMT (EX15)R a EMLP (Ex ...)R ...
Transportní kufr pro tiskárnu s termálním tiskem THERMOMARK S1, kufr z trubkových profilů s konstrukcí hliníkového rámu
Transportní kufr pro tiskárnu s termálním tiskem THERMOMARK X1, kufr z trubkových profilů s konstrukcí hliníkového rámu
Vaše výhody
- Spolehlivost díky osvědčené metodě tisku a vysoké dostupnosti
- Snadný servis díky bezúdržbovému provozu
- Vysoká kvalita díky čitelnému typu písma, čárovým kódům a výšce písma od 1,6 mm
- Kompaktní a robustní přístroje
Nové produkty
Tiskárna karet THERMOMARK PRIME 2.0
Mobilní tiskárna s termosublimačním tiskem THERMOMARK PRIME 2.0
Mobilní tiskárna s termosublimačním tiskem THERMOMARK PRIME 2.0 je jedinečnou kombinací osvědčené a spolehlivé technologie tisku, kompletního integrovaného označovacího softwaru a trvalého zásobování energií nezávislého na síti. Dotyková obrazovka, zapouzdřené barvicí pásky a vyměnitelný akumulátor usnadňují obsluhu tiskárny přímo na místě. Široký materiálový program s více než 600 typy karet vám poskytuje mnohostranná řešení k označení v rámci různých aplikací. Automatické rozpoznání barvicí pásky, zásobníku a materiálu zabraňuje chybnému potisku.
Tiskárna na karty THERMOMARK CARD 2.0 s vhodným materiálem
Tiskárna THERMOMARK CARD 2.0 pro kartové formáty
Tiskárna THERMOMARK CARD 2.0 je efektivní řešení potisku plastových štítků ve formátu karet a rohoží. Portfolio materiálů zahrnuje četná řešení pro značení svorek, vodičů a kabelů i zařízení a systémů. Obsluha a instalace kompaktní tiskárny s termosublimačním tiskem nevyžadují zvláštní úsilí. Prostřednictvím softwaru MARKING system nebo aplikaci MARKING system můžete tiskárnu THERMOMARK CARD 2.0 přímo ovládat a realizovat své zakázky. Osvědčená technologie termosublimačního tisku vám nabízí vysokou efektivitu a takřka bezúdržbový provoz.
Tiskárna pro potisk materiálu v rolích THERMOMARK ROLL 2.0 s vhodným materiálem
Tiskárna THERMOMARK ROLL 2.0 na role a nekonečné formáty
Tiskárna THERMOMARK ROLL 2.0 tiskne štítky, smršťovací a označovací trubičky v rolích i v nekonečném formátu. Portfolio materiálů zahrnuje četná řešení pro značení svorek, vodičů a kabelů i zařízení a systémů. Tiskárna s termosublimačním tiskem vám umožňuje rychlé zpracování vysoce kvalitních popisů. Osvědčená technologie termosublimačního tisku umožňuje téměř bezúdržbový provoz. Intuitivní ovládání pomocí softwaru MARKING system nebo aplikace MARKING system. Jednoduché ovládání prostřednictvím integrovaného dotykového displeje manipulaci mimořádně usnadňuje.
Tiskárna se spojitým tiskem THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D)
THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) pro zpracování velkých množství materiálu
Využijte flexibilitu tiskárny THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) k popisování všech materiálů v rolích určených pro profesionální a trvalé označování svorek, vodičů a kabelů, zařízení i systémů. Kromě předem vyražených formátů etiket a štítků zpracovává tato tiskárna smršťovací a označovací bužírky a materiál na štítky v nekonečném formátu. Za tímto účelem můžete tiskárnu jednoduše kombinovat se zařízením THERMOMARK E.CUTTER nebo E.CUTTER/P pro pohodlné odřezávání nebo perforaci materiálů v nekonečném formátu. Pro maximálně efektivní procesy značení zkombinujte standardní tiskárnu s termosublimačním tiskem s aplikátorem řady THERMOMARK E SERIES.
Tiskárna se spojitým tiskem THERMOMARK E.300 DOUBLE
THERMOMARK E.300 DOUBLE pro jednostranné a oboustranné popisky
S flexibilní tiskárnou s termosublimačním tiskem THERMOMARK E.300 DOUBLE můžete popisovat materiály v rolích na jedné nebo obou stranách. Pomocí řezačky E.CUTTER nebo E.CUTTER/P můžete řezat nebo perforovat materiály v nekonečném formátu. Pro ještě efektivnější označování můžete standardní tiskárnu spojit se zařízením THERMOMARK E.SLEEVE pro popisování a aplikaci smršťovacích a označovacích bužírek v jediném automatizovaném kroku. Oboustranné popisky usnadňují čitelnost značení vodičů a kabelů.