Náhradní síťová část pro THERMOMARK PRIME, vstupní napětí 100 V AC ... 240 V AC/1,5 A/50 Hz ... 60 Hz, výstupní napětí: 24 V DC/4,16 A
Mobilní tiskárna
Mobilní tiskárna THERMOMARK PRIME se hodí pro použití na pracovním stole, ale dokáže také vytvářet popisky přímo na místě ve vaší aplikaci. Díky integrovanému označovacímu softwaru a výkonnému akumulátoru je popisovací systém samostatný. Mobilní tiskárny řad THERMOMARK GO jsou flexibilními kompaktními společníky pro údržbu a opravy.
Kazeta s barvicí páskou, pro THERMOMARK PRIME k potisku skupin produktů US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., délka: 60 m, délka role: 60 m, šířka: 110 mm, barva: červená
Kazeta s barvicí páskou, pro THERMOMARK PRIME k potisku skupin produktů US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., délka: 60 m, délka role: 60 m, šířka: 110 mm, barva: žlutá
Kazeta s barvicí páskou, pro THERMOMARK PRIME k potisku skupin produktů US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., délka: 60 m, délka role: 60 m, šířka: 110 mm, barva: zelená
Kazeta s barvicí páskou, pro THERMOMARK PRIME k potisku skupin produktů US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMT(B)..., US-EML(F)..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., US-PML..., délka: 60 m, délka role: 60 m, šířka: 110 mm, barva: bílá
Kazeta s barvicí páskou, pro THERMOMARK PRIME k potisku skupin produktů US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., délka: 60 m, délka role: 60 m, šířka: 110 mm, barva: modrá
Původní obal včetně vložky pro bezpečnou přepravu tiskáren THERMOMARK PRIME a THERMOMARK PRIME 2.0
Mobilní tiskárna s termosublimačním tiskem na karty, včetně síťového zdroje, síťového kabelu Euro/US a USB kabelu. Tištěná příručka je v němčině a angličtině. Zásobník na rohože UCT-TM... a zásobník na karty US-.... Na každou obalovou jednotku UCT-TM 6, US-EMLP (85,6 × 54), kazeta s barevnou páskou = 70 m
Nabíječka pro baterii THERMOMARK PRIME (TMP/ACCU), s ochranou proti přepólování a ukazatelem provozního stavu, provozní napětí od 10,8 V do 24 V
Kabel nabíječky do auta (TMP/CHARGER), napájení nabíječky je zajišťováno přímo z 12 V zdířky pro zapalovač (vstupní napětí od 11 V do 14 V), délka 1,5 m
Vaše výhody
- Software-on-Board: Jednoduché zadávání dat díky dotykové obrazovce a plně integrovanému označovacímu softwaru
- Energy-on-Board: Vybaveno řízením energie a vyměnitelnými opakovaně dobíjecími vysoce výkonnými akumulátory
- Mnohostranně použitelné: Velké portfolio materiálu zahrnuje množství produktů pro nejrůznější oblasti použití průmyslového značení
Nové produkty
Mobilní termotransferová tiskárna karet
Flexibilní a přímé označování na místě
Tiskárna THERMOMARK PRIME 2.0 provádí potisk označovacích materiálů ve formátu karty. Díky integrované aplikaci MARKING system, 7" dotykovému barevnému displeji a vyměnitelnému akumulátoru je tiskárna, kterou lze intuitivně obsluhovat, vhodná pro stacionární i mobilní použití přímo na místě.
Hlavní vlastnosti
- Integrovaný označovací software představovaný aplikací MARKING system
- Vyměnitelný akumulátor pro mobilní použití
- Rozpoznávání barvicí pásky, zásobníku a materiálu
- Pro všechny materiály na karty UCT, US a UM
- 7" dotykový barevný displej
- Technologie termotransferového tisku nenáročná na údržbu
- Rozlišení tisku 300 dpi
Vaše výhody
- Jednoduchý návrh řešení značení pomocí integrovaného označovacího softwaru v podobě aplikace MARKING system
- 100% nezávislost díky vyměnitelnému dobíjecímu akumulátoru
- Rychlý a vysoce kvalitní potisk kartového materiálu během méně než 8 s
- Automatické rozpoznání barvicí pásky, zásobníku a materiálu zabraňuje chybnému potisku
- Jednoduchá výměna materiálu a barvicí pásky během méně než 10 s
THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO a THERMOMARK GO.K
Mobilní tiskové systémy THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO a THERMOMARK GO.K
Průběžné průmyslové značení rozsáhlých zařízení bývá spojeno s vysokými náklady. S mobilními tiskovými systémy vytvoříte úlohy a pracovní procesy nezávisleji a flexibilněji. Tiskněte potřebné označení na psacím stole nebo přímo na místě ve vaší aplikaci. Se systémy THERMOMARK PRIME 2.0 a THERMOMARK GO SERIES realizujete různé tiskové úlohy zcela jednoduše a přesně podle svých potřeb.
Mnohostranně použitelný tiskový systém THERMOMARK PRIME 2.0
Všestranný samostatný tiskový systém THERMOMARK PRIME 2.0
Místa použití a požadavky pro průmyslová značení jsou četné a rozmanité: od centrálně organizované průmyslové montáže až po technické napájecí jednotky přímo v aplikačním prostředí. Mobilní tiskárna s termosublimačním tiskem THERMOMARK PRIME 2.0 pokrývá tuto rozmanitost širokým portfoliem označovacích materiálů ve formátu karet a podložek. Díky integrovanému softwaru a výkonnému akumulátoru ji lze použít nejen na psacím stole, ale i samostatně přímo na místě.
- Jednoduché zadávání dat díky 7" dotykovému barevnému displeji a plně integrovanému označovacímu softwaru představovanému aplikací MARKING system
- Vyměnitelný, výkonný akumulátor pro mobilní použití
- Rozpoznávání barvicí pásky, zásobníku a materiálu
- Portfolio zahrnuje početné označovací materiály pro identifikaci svornic, vodičů a kabelů, přístrojů a zařízení
Flexibilní značení na místě pomocí zařízení THERMOMARK GO
Profesionální značení přímo na místě THERMOMARK GO
Pomocí mobilní tiskárny etiket THERMOMARK GO a aplikace MARKING system můžete vytvářet průmyslové značení přímo na místě. Stačí jednoduše vytvořit návrh označení na vašem chytrém zařízení a dát příkaz tiskárně. THERMOMARK GO zpracovává i předem vyražené štítky, porovnatelné se stolními tiskovými systémy. Inovativní konstrukce materiálu umožňuje potisk každého štítku bez ztráty materiálu.
- Průmyslové značení přímo na místě: plné ovládání prostřednictvím chytrého zařízení
- Snadné značení: aplikace MARKING system vás provede celým procesem označování
- Moderní rozhraní: bezdrátové připojení k chytrému zařízení prostřednictvím Bluetooth nebo NFC
- Maximální možnosti použití: bezpočet aplikací a předem ražené štítky pro větší flexibilitu a ještě snadnější označování
Označování přímo v prostředí aplikace
Aplikace MARKING system
Aplikace MARKING system poskytuje jedinečné mobilní rozhraní pro inteligentní a zesíťovaný výběr a vytváření souborů ke značení. Tím budete mít k dispozici nejběžnější funkce značení, které jsou speciálně optimalizovány pro mobilní aplikaci. Spolu s mobilními tiskovými systémy napájenými bateriemi pak bude hračka vytvářet čitelná a odolná řešení značení. Pomocí aplikačního průvodce můžete také v několika krocích najít správný označovací materiál odpovídající vašim požadavkům. Aplikace je k dostání pro mobilní zařízení se systémy Android a iOS a dá se používat i offline. Přesvědčí vás moderními možnostmi připojení, intuitivním ovládáním a dostupností v 19 jazycích.
Robustní ruční tiskárna THERMOMARK GO.K
Tiskárna vždy po ruce THERMOMARK GO.K
Značení přístrojů a zařízení je často nutné provést spontánně, především při údržbě a servisu. V případech tzv. maintenance repair overhaul (údržba, běžné a generální opravy, MRO) je nezbytné zejména flexibilní a mobilní řešení označování. Právě to nabízí THERMOMARK GO.K – praktická ruční tiskárna s integrovanou klávesnicí.
- Zpracování smršťovacích bužírek, štítků a nelepivého materiálu
- Inteligentní klávesnice umožňuje začlenit symboly, čárové kódy a sériová čísla
- Optimální nastavení tisku díky automatickému rozpoznání materiálu
- Jednoduchá výměna dat pro označení díky připojení k plánovacímu
a označovacímu softwaru PROJECT complete - Rychlá a jednoduchá změna materiálu pomocí kombinované kazety s materiálem a barvicími páskami