Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

TMP/CHARGER - Nabíjecí přístroj
0803670

Nabíječka pro baterii THERMOMARK PRIME (TMP/ACCU), s ochranou proti přepólování a ukazatelem provozního stavu, provozní napětí od 10,8 V do 24 V

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Nabíječka pro THERMOMARK PRIME
Umožňuje nabíjení TMP/ACCU bez tiskárny
Napájení nabíječky je zajišťováno z externího zdroje (TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240 V) nebo přímo z 12 V zdířky zapalovače (vstupní napětí od 11 V do 14 V) s pomocí dodaného kabelu (TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12 V)