Náhradní akumulátor pro THERMOMARK PRIME 2.0, NiMH 18 V DC, 2,1 Ah
Detaily výrobku
Typ produktu
Příslušenství tiskařského systému
Napětí akumulátoru
18,00 V
Akumulátor
Kapacita akumulátorů
2,10 Ah
Kapacita baterie
2,1 Ah
Technologie baterie
NiMH
Objednací číslo
0803668
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Prodejní kód
BG1
Kód výrobku
BG122Z
GTIN
4055626247762
Hmotnost/kus (včetně obalu)
812,7 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
812,7 g
Číslo celní sazby
85078000
Země původu
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
21052902
ECLASS-15.0
21052902
ETIM
ETIM 10.0
EC001199
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
UL osvědčení
ID schválení: UL-Recognized
EAC
ID schválení: KZ 27978
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Není relevantní
(žádné elektrické ani elektronické zařízení)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %