Přepravní taška pro THERMOMARK PRIME vč. příslušenství, označovacího a spotřebního materiálu, bez obsahu
Mobilní tiskárna
Mobilní tiskárna THERMOMARK PRIME se hodí pro použití na pracovním stole, ale dokáže také vytvářet popisky přímo na místě ve vaší aplikaci. Díky integrovanému označovacímu softwaru a výkonnému akumulátoru je popisovací systém samostatný. Mobilní tiskárny řad THERMOMARK GO jsou flexibilními kompaktními společníky pro údržbu a opravy.
Kazeta s barvicí páskou, pro THERMOMARK PRIME pro potisk skupin produktů UCT..., US... a UM..., délka: 70 m, délka role: 70 m, šířka: 110 mm, barva: černá
Mobilní tiskárna s termosublimačním tiskem na označovací materiál v kazetách, včetně příslušenství v praktickém kufříku osvědčeného systému L-BOXX. Tiskárna dokáže tisknout na předem vyražené štítky a štítky i na materiál v nekonečném formátu do šířky 24 mm.
Kazeta s barvicí páskou, pro THERMOMARK PRIME k potisku skupin produktů US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., délka: 60 m, délka role: 60 m, šířka: 110 mm, barva: černá
Kryt přihrádky baterie slouží na ochranu před usazeninami prachu a nečistot při uvedení do provozu THERMOMARK PRIME bez akumulátoru prostřednictvím síťového připojení
Nabíjecí kolébka k nabíjení akumulátoru THERMOMARK GO ACCU (0805009), který je potřeba k mobilnímu provozu tiskáren THERMOMARK GO a THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.
Závěsná taška k uložení mobilních tiskáren THERMOMARK GO.K / THERMOFOX a potřebného příslušenství
Spona k upevnění mobilních tiskáren THERMOMARK GO.K / THERMOFOX k opasku.
Transportní kufr pro THERMOMARK PRIME včetně příslušenství, označovacího a spotřebního materiálu. Kufr s kulatým profilem v provedení s hliníkovým rámem, neosazený
Magnetický držák k upevnění mobilních tiskáren THERMOMARK GO.K / THERMOFOX na kovových podkladech, např. na rozvaděči.
Vaše výhody
- Software-on-Board: Jednoduché zadávání dat díky dotykové obrazovce a plně integrovanému označovacímu softwaru
- Energy-on-Board: Vybaveno řízením energie a vyměnitelnými opakovaně dobíjecími vysoce výkonnými akumulátory
- Mnohostranně použitelné: Velké portfolio materiálu zahrnuje množství produktů pro nejrůznější oblasti použití průmyslového značení
Nové produkty
Mobilní termotransferová tiskárna karet
Flexibilní a přímé označování na místě
Tiskárna THERMOMARK PRIME 2.0 provádí potisk označovacích materiálů ve formátu karty. Díky integrované aplikaci MARKING system, 7" dotykovému barevnému displeji a vyměnitelnému akumulátoru je tiskárna, kterou lze intuitivně obsluhovat, vhodná pro stacionární i mobilní použití přímo na místě.
Hlavní vlastnosti
- Integrovaný označovací software představovaný aplikací MARKING system
- Vyměnitelný akumulátor pro mobilní použití
- Rozpoznávání barvicí pásky, zásobníku a materiálu
- Pro všechny materiály na karty UCT, US a UM
- 7" dotykový barevný displej
- Technologie termotransferového tisku nenáročná na údržbu
- Rozlišení tisku 300 dpi
Vaše výhody
- Jednoduchý návrh řešení značení pomocí integrovaného označovacího softwaru v podobě aplikace MARKING system
- 100% nezávislost díky vyměnitelnému dobíjecímu akumulátoru
- Rychlý a vysoce kvalitní potisk kartového materiálu během méně než 8 s
- Automatické rozpoznání barvicí pásky, zásobníku a materiálu zabraňuje chybnému potisku
- Jednoduchá výměna materiálu a barvicí pásky během méně než 10 s
THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO a THERMOMARK GO.K
Mobilní tiskové systémy THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO a THERMOMARK GO.K
Průběžné průmyslové značení rozsáhlých zařízení bývá spojeno s vysokými náklady. S mobilními tiskovými systémy vytvoříte úlohy a pracovní procesy nezávisleji a flexibilněji. Tiskněte potřebné označení na psacím stole nebo přímo na místě ve vaší aplikaci. Se systémy THERMOMARK PRIME 2.0 a THERMOMARK GO SERIES realizujete různé tiskové úlohy zcela jednoduše a přesně podle svých potřeb.
Mnohostranně použitelný tiskový systém THERMOMARK PRIME 2.0
Všestranný samostatný tiskový systém THERMOMARK PRIME 2.0
Místa použití a požadavky pro průmyslová značení jsou četné a rozmanité: od centrálně organizované průmyslové montáže až po technické napájecí jednotky přímo v aplikačním prostředí. Mobilní tiskárna s termosublimačním tiskem THERMOMARK PRIME 2.0 pokrývá tuto rozmanitost širokým portfoliem označovacích materiálů ve formátu karet a podložek. Díky integrovanému softwaru a výkonnému akumulátoru ji lze použít nejen na psacím stole, ale i samostatně přímo na místě.
- Jednoduché zadávání dat díky 7" dotykovému barevnému displeji a plně integrovanému označovacímu softwaru představovanému aplikací MARKING system
- Vyměnitelný, výkonný akumulátor pro mobilní použití
- Rozpoznávání barvicí pásky, zásobníku a materiálu
- Portfolio zahrnuje početné označovací materiály pro identifikaci svornic, vodičů a kabelů, přístrojů a zařízení
Flexibilní značení na místě pomocí zařízení THERMOMARK GO
Profesionální značení přímo na místě THERMOMARK GO
Pomocí mobilní tiskárny etiket THERMOMARK GO a aplikace MARKING system můžete vytvářet průmyslové značení přímo na místě. Stačí jednoduše vytvořit návrh označení na vašem chytrém zařízení a dát příkaz tiskárně. THERMOMARK GO zpracovává i předem vyražené štítky, porovnatelné se stolními tiskovými systémy. Inovativní konstrukce materiálu umožňuje potisk každého štítku bez ztráty materiálu.
- Průmyslové značení přímo na místě: plné ovládání prostřednictvím chytrého zařízení
- Snadné značení: aplikace MARKING system vás provede celým procesem označování
- Moderní rozhraní: bezdrátové připojení k chytrému zařízení prostřednictvím Bluetooth nebo NFC
- Maximální možnosti použití: bezpočet aplikací a předem ražené štítky pro větší flexibilitu a ještě snadnější označování
Označování přímo v prostředí aplikace
Aplikace MARKING system
Aplikace MARKING system poskytuje jedinečné mobilní rozhraní pro inteligentní a zesíťovaný výběr a vytváření souborů ke značení. Tím budete mít k dispozici nejběžnější funkce značení, které jsou speciálně optimalizovány pro mobilní aplikaci. Spolu s mobilními tiskovými systémy napájenými bateriemi pak bude hračka vytvářet čitelná a odolná řešení značení. Pomocí aplikačního průvodce můžete také v několika krocích najít správný označovací materiál odpovídající vašim požadavkům. Aplikace je k dostání pro mobilní zařízení se systémy Android a iOS a dá se používat i offline. Přesvědčí vás moderními možnostmi připojení, intuitivním ovládáním a dostupností v 19 jazycích.
Robustní ruční tiskárna THERMOMARK GO.K
Tiskárna vždy po ruce THERMOMARK GO.K
Značení přístrojů a zařízení je často nutné provést spontánně, především při údržbě a servisu. V případech tzv. maintenance repair overhaul (údržba, běžné a generální opravy, MRO) je nezbytné zejména flexibilní a mobilní řešení označování. Právě to nabízí THERMOMARK GO.K – praktická ruční tiskárna s integrovanou klávesnicí.
- Zpracování smršťovacích bužírek, štítků a nelepivého materiálu
- Inteligentní klávesnice umožňuje začlenit symboly, čárové kódy a sériová čísla
- Optimální nastavení tisku díky automatickému rozpoznání materiálu
- Jednoduchá výměna dat pro označení díky připojení k plánovacímu
a označovacímu softwaru PROJECT complete - Rychlá a jednoduchá změna materiálu pomocí kombinované kazety s materiálem a barvicími páskami