Čelní adaptér VIP VARIOFACE, s osazeným stíněným kulatým kabelem pro ControlLogix® 1756 I/O, možnost připojení 1 × 20 jednotlivých vodičů
Systémová kabeláž podle řídicí jednotky
Naše systémová kabeláž v souladu se specifikací řídicí jednotky byla vyvinuta speciálně pro rychlé a bezchybné připojení k modulům I/O různých řídicích jednotek. Díky snadno vyměnitelným čelním adaptérům, systémovým kabelům a přechodovým modulům zejména nové generace VARIOFACE Front Connect ušetříte až 90 % času a 60 % místa oproti tradičním řešením. Systémovou kabeláž VARIOFACE získáte pro všechny běžné systémy I/O.
Čelní adaptér VIP VARIOFACE, s osazeným stíněným kulatým kabelem pro ControlLogix® 1756 I/O, možnost připojení 1 × 36 jednotlivých vodičů
Čelní adaptér VIP VARIOFACE, s osazeným stíněným kulatým kabelem pro ControlLogix® 1756 I/O, možnost připojení 1 × 20 jednotlivých vodičů
Zkratovací zástrčka pro použití s předávacími moduly TDC3000
Čelní adaptér VIP VARIOFACE, s osazeným stíněným kulatým kabelem pro ControlLogix® 1756 I/O, možnost připojení 1 × 20 jednotlivých vodičů
Vaše výhody
- Rychlé a bezchybné připojení k I/O modulům různých automatizačních zařízení díky systémové kabeláži pro řídicí jednotky
- Velký výběr různých funkcí, např. relé, elektronická relé nebo průchodkové konektory
- Individuální konstrukce pomocí modulů rozhraní s jednovodičovou, dvouvodičovou nebo třívodičovou technikou připojení
- Flexibilní připojení technikou push-in, technikou pružinového nebo šroubového připojení
- Snadné plánování s křížovým seznamem projektování nebo výběrem online
- Systémová kabeláž je součástí systému COMPLETE line
Systémová kabeláž VARIOFACE se zásuvnými komponentami
Přehled systémové kabeláže pro řídicí jednotky
Systémová kabeláž VARIOFACE pro řídicí jednotku se skládá z následujících komponent:
-
Čelní adaptér:
Čelní adaptér řadí signály tak, že odpadá nákladné propojení jednotlivých žil. Adaptér je jednoduše nasazen na příslušnou vstupní/výstupní kartu řídicí jednotky. K dostání jsou řešení pro následující výrobce řídicích jednotek: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa. -
Systémový kabel:
Signály jsou z řídicí jednotky k modulu předávány pomocí předem osazeného systémového kabelu. K dispozici jsou v různých provedeních, v závislosti na délce, počtu pólů a stínění. -
Předávací moduly:
Předávací modul předává řídicí a polní signály. Využijte i zde rozmanitost produktového programu. V nabídce jsou předávací moduly s různými technikami připojení, konstrukčními šířkami a funkcemi.
VARIOFACE Front Connect
Nová generace vysoce kompaktních předávacích modulů je skvělým doplněním mezi vzdáleným I/O systémem a úrovní pole.Inovativní koncepce se stará o rychlé a bezchybné propojení a úsporu místa v rozvaděči.VARIOFACE Front Connect optimálně podporuje decentrální periferii vysokou flexibilitou a úzkým provedením.
VARIOFACE Front Connect
Konvenční kabeláž s dílčími žílami
Konvenční propojení dílčími žilami
Propojení periferie jednotlivými vodiči je velmi náročné na čas a náchylné k chybám.
Vlastnosti:
- Časově náročné, protože je zapotřebí provést mnoho jednotlivých pracovních kroků, např. zkrácení, odizolování, značení, lisování koncovek a uložení vodičů
- Každé připojení jednotlivého vodiče může vést k chybě
- Svazky kabelů jsou nepřehledné
- Náročné vyhledávání chyby
- Maximální flexibilita díky dílčím žilám
Systémová kabeláž VARIOFACE
Systémová kabeláž VARIOFACE
U systémové kabeláže se jedná o navzájem přizpůsobený koncept propojení, který sestává z čelního adaptéru, systémového kabelu a modulu.
Vlastnosti:
- Zásuvné komponenty umožňují rychlé a bezchybné připojení
- 90% časová úspora ve srovnání s konvenčním propojením dílčích žil
Konfigurátor pro systémovou kabeláž pro řídicí jednotky
Konfigurátor: VARIOFACE – Systémová kabeláž pro řídicí jednotky
Nakonfigurujte si vlastní řešení plug and play. Intuitivní rozhraní operátora a 3D modely zajišťují snadnou manipulaci. Pomocí několika kliknutí si můžete vybrat komponenty řešení, které se skládají z čelních adaptérů, systémových kabelů a modulů pro přenos signálu.
Systémová kabeláž pro řídicí jednotky s adaptérem PLC V8
Adaptér pro systémovou kabeláž umožňuje rychlé a bezchybné připojení reléových modulů k úrovni řízení. V tomto řešení se spojují produktové vlastnosti PLC-INTERFACE a systémové kabeláže VARIOFACE. Vstupní a výstupní modul díky své modulární konstrukci umožňuje osazení podle kanálu v závislosti na požadavku spínání.