Systémová kabeláž podle řídicí jednotky

Systémová kabeláž podle řídicí jednotky

Naše systémová kabeláž v souladu se specifikací řídicí jednotky byla vyvinuta speciálně pro rychlé a bezchybné připojení k modulům I/O různých řídicích jednotek. Díky snadno vyměnitelným čelním adaptérům, systémovým kabelům a přechodovým modulům zejména nové generace VARIOFACE Front Connect ušetříte až 90 % času a 60 % místa oproti tradičním řešením. Systémovou kabeláž VARIOFACE získáte pro všechny běžné systémy I/O.

Go to Product Detail Page for item 1673243
CAB-D37/F/F/HF/S/F-DO/4M/ETHA - Kabel
CAB-D37/F/F/HF/S/F-DO/4M/ETHA - Kabel
1673243

Osazený, stíněný, bezhalogenový kulatý kabel; řídicí jednotka: SIEMENS ET 200SP HA (F-DQ10x24VDC/2A HA (6DL1136-6DA00-0PH1)); přípojka 1: Zdířkový konektor D-SUB (1x 37-pólový) (připojené póly: 20); přípojka 2: Zdířkový konektor D-SUB (1x 37-pólový) (připojené póly: 20); délka kabelu: 4 m

Vaše výhody

  • Rychlé a bezchybné připojení k I/O modulům různých automatizačních zařízení díky systémové kabeláži pro řídicí jednotky
  • Velký výběr různých funkcí, např. relé, elektronická relé nebo průchodkové konektory
  • Individuální konstrukce pomocí modulů rozhraní s jednovodičovou, dvouvodičovou nebo třívodičovou technikou připojení
  • Flexibilní připojení technikou push-in, technikou pružinového nebo šroubového připojení
  • Snadné plánování s křížovým seznamem projektování nebo výběrem online
  • Systémová kabeláž je součástí systému COMPLETE line
Systémová kabeláž VARIOFACE se zásuvnými komponentami

Systémová kabeláž VARIOFACE se zásuvnými komponentami

Přehled systémové kabeláže pro řídicí jednotky

Systémová kabeláž VARIOFACE pro řídicí jednotku se skládá z následujících komponent:

  1. Čelní adaptér:
    Čelní adaptér řadí signály tak, že odpadá nákladné propojení jednotlivých žil. Adaptér je jednoduše nasazen na příslušnou vstupní/výstupní kartu řídicí jednotky. K dostání jsou řešení pro následující výrobce řídicích jednotek: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa.

  2. Systémový kabel:
    Signály jsou z řídicí jednotky k modulu předávány pomocí předem osazeného systémového kabelu. K dispozici jsou v různých provedeních, v závislosti na délce, počtu pólů a stínění.

  3. Předávací moduly:
    Předávací modul předává řídicí a polní signály. Využijte i zde rozmanitost produktového programu. V nabídce jsou předávací moduly s různými technikami připojení, konstrukčními šířkami a funkcemi.

Obrázek produktu: Systémová kabeláž – předávací modul

VARIOFACE Front Connect

Nová generace vysoce kompaktních předávacích modulů je skvělým doplněním mezi vzdáleným I/O systémem a úrovní pole.Inovativní koncepce se stará o rychlé a bezchybné propojení a úsporu místa v rozvaděči.VARIOFACE Front Connect optimálně podporuje decentrální periferii vysokou flexibilitou a úzkým provedením.

VARIOFACE Front Connect

Konvenční kabeláž s dílčími žílami

Konvenční kabeláž s dílčími žílami

Konvenční propojení dílčími žilami

Propojení periferie jednotlivými vodiči je velmi náročné na čas a náchylné k chybám.
Vlastnosti:

  • Časově náročné, protože je zapotřebí provést mnoho jednotlivých pracovních kroků, např. zkrácení, odizolování, značení, lisování koncovek a uložení vodičů
  • Každé připojení jednotlivého vodiče může vést k chybě
  • Svazky kabelů jsou nepřehledné
  • Náročné vyhledávání chyby
  • Maximální flexibilita díky dílčím žilám
Systémová kabeláž VARIOFACE

Systémová kabeláž VARIOFACE

Systémová kabeláž VARIOFACE

U systémové kabeláže se jedná o navzájem přizpůsobený koncept propojení, který sestává z čelního adaptéru, systémového kabelu a modulu.
Vlastnosti:

  • Zásuvné komponenty umožňují rychlé a bezchybné připojení
  • 90% časová úspora ve srovnání s konvenčním propojením dílčích žil
VARIOFACE – Systémová kabeláž pro řídicí jednotky

Konfigurátor pro systémovou kabeláž pro řídicí jednotky

Konfigurátor: VARIOFACE – Systémová kabeláž pro řídicí jednotky

Nakonfigurujte si vlastní řešení plug and play. Intuitivní rozhraní operátora a 3D modely zajišťují snadnou manipulaci. Pomocí několika kliknutí si můžete vybrat komponenty řešení, které se skládají z čelních adaptérů, systémových kabelů a modulů pro přenos signálu.

Modulární reléový systém se systémovým připojením

Systémová kabeláž pro řídicí jednotky s adaptérem PLC V8

Adaptér pro systémovou kabeláž umožňuje rychlé a bezchybné připojení reléových modulů k úrovni řízení. V tomto řešení se spojují produktové vlastnosti PLC-INTERFACE a systémové kabeláže VARIOFACE. Vstupní a výstupní modul díky své modulární konstrukci umožňuje osazení podle kanálu v závislosti na požadavku spínání.

Vynikající doplnění vzdálených I/O systémů
VARIOFACE Front Connect

Nová generace vysoce kompaktních předávacích modulů je perfektním doplněním
mezi vzdáleným I/O systémem a úrovní pole. Inovativní provedení zajišťuje
rychlé a bezchybné propojení a úsporu místa v rozvaděči.
VARIOFACE Front Connect optimálně podporuje decentrální periferii vysokou
flexibilitou a úzkým provedením.

Stáhnout leták
Fotografie produktu: Portfolio VARIOFACE Front Connect a systémový kabel