SPDB 2,5/ 1-R BU - Zástrčka
3043268

Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, počet pólů: 1, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,08 mm2- 4 mm2, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Zástrčka s možností přemostění, pro použití se svornicovými základnami
Zástrčka s pružinovou svorkou se přitom sestaví přímo podle použití na místě z jednopólových zástrčkových prvků
Díky samoosaditelným zástrčkám ST-COMBI je pro každé zadání úlohy v nabídce řešení, které může být realizováno samotným uživatelem
Testováno pro železniční aplikace