CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 12 |
Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-62736/B1/B2EAC
ID schválení: KZ7500651131219505cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40019518Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Jen ohebné vodiče | 800 V | 0,2 - 4 | ||
Jen tuhé vodiče | 800 V | 0,2 - 6 |