Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SP 4/ 3 - Zástrčka
3042900

Zástrčka, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, počet pólů: 3, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,08 mm2- 6 mm2, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Možnost velkoplošného popisu
Praktická možnost kódování
Testováno pro železniční aplikace