PP 2,5/12 - Zástrčka
3211291

Zástrčka, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 12, počet pólů: 12, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, 1. Patro, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Díky samoosaditelným zástrčkám COMBI s technikou Push-in je pro každé zadání úlohy v nabídce řešení, které může být realizováno samotným uživatelem