Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PP 2,5/ 1-L - Zástrčka
3211271

Zástrčka, Levý prvek, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, 1. Patro, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vysoká bezpečnost díky provedení chráněnému proti dotyku prstem
Díky samoosaditelným zástrčkám COMBI s technikou Push-in je pro každé zadání úlohy v nabídce řešení, které může být realizováno samotným uživatelem
Rozsáhlé, volitelně nasaditelné příslušenství k dispozici
Bezpečný v aplikaci díky výkonnému zásuvkovému kontaktu zabezpečenému proti otřesům
Flexibilní díky samostatně osaditelným konektorům
Ochrana proti chybnému připojení díky individuálním možnostem kódování