CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 15 A | 28 - 14 |
EAC
ID schválení: KZ7500651131219505cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Proud a napětí se stanoví podle použité zástrčky. | 300 V | 15 A | 30 - 14 | |
Usegroup C | ||||
Proud a napětí se stanoví podle použité zástrčky. | 150 V | 15 A | 30 - 14 | |
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |