ST-SILED 24-UK 4 - Pojistková zástrčka
0921037

Pojistková zástrčka, jmenovité napětí: 24 V, jmenovitý proud: 6,3 A, typ připojení: Zásuvné připojení, hloubka: 45,7 mm, šířka: 6,1 mm, výška: 33,1 mm, barva: černá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty