QPD W 2PE1,5 M20 FC BK - Stěnová průchodka
1414692

Stěnová průchodka, typ připojení: Připojení fastonem (pro zásuvky Faston podle normy DIN 46247-2), počet pólů: 2+PE, M20, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, černá, bez matice QUICKON, kódování: Kódovací profil, 1,5 mm2

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP68 / IP69 K a IK07 pro široké možnosti použití
Bezpečná přípojka díky mechanickému kódování proti chybnému zapojení a díky ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
Účelné – při použití stěnových průchodek už pro přípojku vodičů není nutné otvírat přístroje