QPD P 2PE1,5 8-13 BK - Konektor
1414706

Konektor, typ připojení: Přípojka IDC, počet pólů: 2+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, černá, s maticí QUICKON, kódování: Kódovací profil, vnější průměr vedení: 10 mm ... 13 mm

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP68 / IP69 K a IK07 pro široké možnosti použití
Bezpečná přípojka díky mechanickému kódování proti chybnému zapojení a díky ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
Snadná údržba – s konektory je možné rychle vyměnit přístroje a předem osazené vedení usnadní uvedení do provozu