QSS 21,5 - Nástrčkový klíč
1739906

Nástrčkový klíč, k povolování, resp. utahování převlečné matice QUICKON, velikost klíče 21,5 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Snadné rozvádění energie díky přímému zapojení jednotlivých součástí
Jednoduché, časově úsporné propojení v terénu díky přípojce push-lock
Spolehlivé instalace v náročných podmínkách díky stupňům ochrany IP66, IP68, IP69K v celém systému
Bezpečné zajištění bez použití nářadí i v obzvláště obtížných montážních situacích
Rychlé uvedení do provozu díky předem osazeným kabelovým sestavám