EV-T2G4CC-DC80A-10,0M16ESBK11 - Stejnosměrný nabíjecí kabel
1643412

CHARX connect compact, CCS Typ 2, Nabíjecí kabel pro stejnosměrný proud, 80 A trvale, 1000 V DC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 10 m, černá, přímý, s připojeným PP kontaktem, s analogovými snímači teploty, bez kapalinového chlazení, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, k nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC)

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Úplný program výrobků
Pro jakoukoli aplikaci vhodný nabíjecí kabel, od přístřešku na auto až po systém nabíjecích stanic
Komfortní manipulace díky ergonomickému designu
Na vyžádání také s vaším logem – pro jednotné označení vašich nabíjecích stanic
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001