TÜV SÜD Type tested
ID schválení: 704071905102-03| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 120 A | 16 - 25 | ||
UL osvědčení
ID schválení: E511681-20200609| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 120 A | - 4 | ||