Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

G-INS-M32-L68N-PNES-BK - Kabelové šroubení
1424483

Kabelové šroubení, materiál šroubení: PA, aplikace: Standard, vnější průměr kabelu 18 mm ... 25 mm, stínění: ne, připojovací závit: M32 x 1,5, barva: sytě černá RAL 9005

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Plastový materiál odpovídá UL 746C f1