Nabíjecí kabel DC s nabíjecím konektorem automobilu a s otevřeným koncem vodiče k rychlému nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC) s nabíjecími zásuvkami elektromobilu CCS typu 1, pro instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)
CHARX ST1C-DC200-4,0MAS00P
-
Stejnosměrný nabíjecí kabel
1889388
CHARX connect standard, CCS Typ 1, Nabíjecí kabel pro stejnosměrný proud, až do 500 A v Boost mode, 200 A trvale, 1000 V DC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 4 m, černá, přímý, s analogovými snímači teploty, s vyměnitelným rámem tvaru konektoru, s výměnnými výkonovými kontakty DC, s vyměnitelnou ovládací pákou, bez kapalinového chlazení, Logo PHOENIX CONTACT, SAE J1772, IEC 62196-3, k nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC)
Detaily výrobku
| Produktová řada | CHARX connect standard |
| Technologie | Combined Charging System |
| aplikace | k nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC) |
| k instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE) | |
| Vybavení | s analogovými snímači teploty |
| s vyměnitelným rámem tvaru konektoru | |
| s výměnnými výkonovými kontakty DC | |
| s vyměnitelnou ovládací pákou | |
| bez kapalinového chlazení | |
| Standard nabíjení | CCS Typ 1 |
| Nabíjecí režim | Mode 4 |
| DC úrovně 3 | |
| Nanesené logo | Logo PHOENIX CONTACT |
| Štítek | 8,9 mm x 28,9 mm (zákaznické logo na vyžádání) |
| Sledování teploty | 2x Pt 1000 |
| Nabíjecí výkon a proud (Nabíjení stejnosměrným proudem) | |
| Druh nabíjecího proudu | DC |
| Nabíjecí proud | 200 A DC |
| Nabíjecí výkon | 200 kW |
| Jmenovité napětí | 1000 V |
| Nabíjecí výkon a proud (Nabíjení stejnosměrným proudem v režimu posilovače) | |
| Druh nabíjecího proudu | DC Boost Mode |
| Nabíjecí proud | až do 500 A DC |
| Nabíjecí výkon | až do 500 kW |
| Jmenovité napětí | 1000 V |
| Poznámka | Specifikace se vztahují na nabíjení v režimu posilovače a jsou závislé na okolních podmínkách. Další detaily viz příbalový leták v sekci Ke stažení. |
| Zapojení pólů (Výkonové kontakty) | |
| Informace k typu připojení | Lisovaný spoj, neoddělitelný |
| Počet | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Jmenovité napětí | 1000 V DC |
| Jmenovitý proud | 200 A (do 40 °C) |
| Zapojení pólů (Signální kontakty) | |
| Informace k typu připojení | Lisovaný spoj, neoddělitelný |
| Způsob přenosu signálu | Pulsně šířková modulace s modulovanou komunikací Powerline dle ISO/IEC 15118/DIN SPEC 70121 |
| Počet | 2 (CP, CS) |
| Jmenovité napětí | 30 V AC |
| Jmenovitý proud | 2 A |
| Kódování | 480 Ω (Páka aktivní) |
| 150 Ω (Páka neaktivní) | |
| Teplotní snímače (Pt 1000) | |
| Typ senzoru | Pt 1000 |
| Normy/předpisy | DIN EN 60751 |
| Místo připevnění | Senzor na DC kontaktech |
| Teplota odpojení | 90 °C ±1 K (odpovídá hodnotě Pt 1000 1346,5 Ω) |
| Dlouhodobá stabilita | 0,06 % (po 1000 hodinách při 130 °C) |
| Doporučený měřicí proud | 1 mA (1 V při 0 °C) |
| Součinitel | 3850 ppm/K |
| Teplota okolí | -50 °C ... 130 °C (Provoz) |
| Nabíjecí konektor automobilu | |
| Šířka | 69,6 mm |
| Výška | 192,6 mm |
| Hloubka | 284,6 mm |
| Barva (Pouzdro) | černá (RAL 9005) |
| Barva (Úchytná oblast) | černá (RAL 9005) |
| Barva (Druh konektoru) | černá (RAL 9005) |
| Barva (Ochranné víko) | černá (RAL 9005) |
| Barva (Kabel) | černá (RAL 9005) |
| Materiálem Nabíjecí konektor automobilu | Plast |
| Materiálem Vnější plášť vedení | TPE |
| Materiálem Povrch kontaktů | Stříbrný |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Rozložení konektoru) |
| Vnější plášť, materiál | TPE |
| Poznámka | Barevné vzezření a stupeň lesku nabíjecího kabelu se mohou lišit. |
| Délka vedení | 4 m ±45 mm |
| Normy/předpisy týkající se vodičů | UL 62 |
| FFSO7.E343212 | |
| Hmotnost vedení | max. 1900,00 kg/km |
| Druh vedení | přímý |
| Konstrukce vedení | 2 x 1 AWG + 1 x 3 AWG + 3 x 2 x 18 AWG |
| Vnější průměr vedení | 35,30 mm ±0,5 mm |
| Vnější plášť, materiál | TPE |
| Délka odizolování obalu | 180 mm ±10 mm |
| Délka odizolování | 180 mm ±10 mm |
| Odpor vedení | ≤ 0,00044 Ω/m (vztaženo na silový vodič, při okolní teplotě 20 °C) |
| Poloměr ohnutí | min. 353 mm (10x Ø) |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | > 10000 |
| Zástrčná síla | < 75 N |
| Tažná síla | < 75 N |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany (Nabíjecí konektor automobilu) | IP54 / Type 3R (Krytí v provozuschopném, zastrčeném stavu je zajištěno jen tehdy, pokud se u použitých zástrčných prvků jedná o originální výrobky společnosti Phoenix Contact, nebo odpovídající normované výrobky.) |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 40 °C |
| max. 55 °C (Vyžaduje redukci proudu, respektujte mezní hodnotu kontaktní teploty DC 90 °C) | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | 5000 m (nad hladinou moře) |
| Normy | |
| Normy/předpisy | SAE J1772 |
| IEC 62196-3 | |
| Objednací číslo | 1889388 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Kód výrobku | XWBMJ |
| GTIN | 4067923559752 |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 9 000 g |
| Země původu | Informace o zemi původu jsou poskytovány spolu se zásilkou. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
Kompatibilní produkty
-
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-C - Opravná sada 1158266
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-C - Opravná sada 1288248
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT - Opravná sada 1085801
-
EV-T1CCS-MF-M4X10 - Opravná sada 1085800
-
EV-T1CCS-M4X20-BIT-C - Opravná sada 1288250
-
EV-T1CCS-M4X20-C - Opravná sada 1288247
-
G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S - Kabelové šroubení 1411194
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - Výkonový modul DC 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Výkonový modul DC 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - Výkonový modul DC 1296467
-
TW 50/ 1-CL - Průchodková svorka 1708744
-
XPC 1,5/ 6-ST-3,5 BK - Konektor desky plošných spojů 1464109
-
ES-BPC-C 50-70 BK - Konektor 1155595
-
ES-BPC-C 50-70 OG - Konektor 1155594
-
SPTD 1,5/ 6-H-3,5 - Svorka desky plošných spojů 1841539
Vaše výhody
Nechlazené nabíjení HPC s výkonem 500 kW díky zvětšeným průřezům vodičů
Vysoká bezpečnost díky dvoukomorovému těsnicímu systému pro oddělení DC+ a DC-
Vyúčtování v souladu se zákonem o kalibraci díky integrované čtyřvodičové měřicí technice
Vyměnitelný tvar konektoru, DC kontakty a ovládací páka umožňuje rychlou, levnou a udržitelnou údržbu
Stejná struktura kabelů jako u NACS zjednoduší váš inženýring i při změně požadavků trhu
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno