EV-T1CCS-MF-M4X10-C - Opravná sada
1288248

CHARX connect standard, CCS Typ 1, Opravná sada, Příslušenství, Montáž našroubováním, pouzdro: černá, s držákem DC kontaktů s integrovanou přední částí DC kontaktů, s vyměnitelným rámem tvaru konektoru, včetně 5 ks šroubů s plochou hlavou M4X10 s bezpečnostním pohonem Torx (IPR TORX PLUS®), pro výměnu rámu tvaru konektoru od nabíjecích konektorů automobilu, IEC 62196-3, SAE J1772, Při výměně rámu druhu konektoru není nutno otevírat pouzdro nabíjecího konektoru automobilu.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Úplný program výrobků
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Snadná výměna rámu druh konektoru bez nutnosti vypuštění chladicí kapaliny