Nabíjecí kabel DC s nabíjecím konektorem automobilu a s otevřeným koncem vodiče k rychlému nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC) s nabíjecími zásuvkami elektromobilu GB/T, pro instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)
CHARX SGBC-DC250-5,0MCS00P
-
Stejnosměrný nabíjecí kabel
1584654
CHARX connect standard, GB/T, Nabíjecí kabel pro stejnosměrný proud, 250 A trvale, 1000 V DC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 5 m, přímý, s ochranným víkem, s analogovými snímači teploty, Logo PHOENIX CONTACT, Délka odizolování samostatných vodičů, Dutinky vodičů, GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015, k nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC)
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Úplný program výrobků
Pro jakoukoli aplikaci vhodný nabíjecí kabel, od přístřešku na auto až po systém nabíjecích stanic
Komfortní manipulace díky ergonomickému designu
Na vyžádání také s vaším logem – pro jednotné označení vašich nabíjecích stanic
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Zabezpečené proti přehřívání díky měření teploty na každém výkonovém kontaktu DC