PTME 6-SET POWER
-
Základní sestava
3035991
Startovací souprava, sestávající z rozpojitelné svornice měřicího převodníku v technice připojení push-in, označovacího, přemosťovacího a kontrolního materiálu. Lze samostatně nainstalovat svorkovnici pro třífázové zapojení s měniči (proud a napětí).
Detaily výrobku
-
-
PTMED 6-PE - Svornice ochranného vodiče 3212196
-
D-DTME 6 - Koncová krytka 3034426
-
ATP-URTK/SP - Oddělovací deska sekcí 0311139
-
CARRIER 35-8 - Oddělovací deska sekcí 3034387
-
SB-ME 2-8 - Spínací můstek 3034468
-
FBS 2-8 - Zástrčný můstek 3030284
-
FBS 1/3/5-8 - Zástrčný můstek 3032389
-
PAI-4-FIX YE - Zkušební adaptér 3032745
-
PAI-4-FIX GN - Zkušební adaptér 3032758
-
PAI-4-FIX VT - Zkušební adaptér 3032761
-
PAI-4-FIX BU - Zkušební adaptér 3032729
-
S-ME 6 - Spínací zámek 3034439
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
KLM 3 - Nosiče označení svorkovnice 0811969
-
UC-EMLP (20X8) - Plastový štítek 0819327
-
UC-TM 8 - Značkovače pro svorky 0818072
-
UC-TMF 8 - Značkovače pro svorky 0818137
Všeobecně | Údaje o množství v obsahu sady viz Downloads |
Typ produktu | Startovací souprava |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Šířka | 225 mm |
Výška | 315 mm |
Hloubka | 65 mm |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Objednací číslo | 3035991 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | BE2 |
Kód výrobku | BE2233 |
GTIN | 4046356428262 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 676,233 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 529 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27250109 |
ECLASS-15.0 | 27250109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
WS PT 6 - Výstražný štítek 1029029
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
E/AL-NS 35 - Koncovka 1201662
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno