cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 |
Spojka COMBI, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: NS 35/15, NS 35/7,5, barva: šedá
Typ produktu | Spojky svorky |
Oblast použití | Železniční průmysl |
Konstrukce strojů | |
Konstrukce zařízení | |
Rozteč | 6,2 mm |
Počet přípojek | 2 |
Počet řad | 1 |
Potenciály | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 8 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,02 W |
jmenovitý průřez | 4 mm² |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Délka odizolování | 8 mm ... 10 mm |
válečkový kalibr | A4 |
Přípojka podle normy | IEC 61984 |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 6 mm² |
Průřez vedení AWG | 28 ... 10 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 28 ... 12 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Jmenovitý proud | 32 A |
Zatěžovací proud maximální | 32 A (při průřezu vodiče 6 mm²) |
Jmenovité napětí | 800 V |
Jmenovitý průřez | 4 mm² |
Šířka | 6,2 mm |
Šířka krytu | 3,2 mm |
Výška | 48,6 mm |
Hloubka na NS 15 | 35,6 mm |
Hloubka na NS 35/7,5 | 35,6 mm |
Hloubka na NS 35/15 | 43,1 mm |
Rozteč | 6,2 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ano |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C (max. provozní teplota viz snížení výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 61984 |
Způsob montáže | NS 35/15 |
NS 35/7,5 | |
Montážní pokyny | Ke snadnému zajištění samoosaditelných konektorových a spojovacích prvků COMBI se doporučuje použít nástroj k paralelnímu lisování. |
Objednací číslo | 3043404 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Prodejní kód | BE2 |
Kód výrobku | BE2145 |
GTIN | 4046356012942 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 6,684 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 5,95 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | PL |
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ECLASS-15.0 | 27250306 |
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |