PPC 6/9
-
Spojka COMBI
3000701
Spojka COMBI, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 41 A, počet přípojek: 2, počet pólů: 9, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 6 mm2, 1. Patro, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, barva: šedá
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Typ produktu | Spojky svorky |
Oblast použití | Železniční průmysl |
Konstrukce strojů | |
Konstrukce zařízení | |
Počet pólů | 9 |
Rozteč | 8,2 mm |
Počet přípojek | 2 |
Počet řad | 1 |
Potenciály | 9 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 8 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,31 W |
jmenovitý průřez | 6 mm² |
1. Patro | |
Délka odizolování | 12 mm |
válečkový kalibr | A5 |
Přípojka podle normy | IEC 61984 |
Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Průřez vedení AWG | 20 ... 8 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 20 ... 10 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče ohebného (2 vodiče se stejným průřezem s dutinkou vodiče TWIN s plastovou objímkou) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Jmenovitý proud | 41 A |
Zatěžovací proud maximální | 41 A (při průřezu vodiče 6 mm²) |
Jmenovité napětí | 1000 V |
Jmenovitý průřez | 6 mm² |
1. Patro Průřezy přípoje přímo zásuvné | |
Průřez vodiče tuhý | 1 mm² ... 10 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 1 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 1 mm² ... 6 mm² |
Šířka | 73,8 mm |
Šířka krytu | 2,2 mm |
Výška | 47 mm |
Hloubka | 24,7 mm |
Rozteč | 8,2 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ano |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C (max. provozní teplota viz snížení výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 61984 |
Objednací číslo | 3000701 |
Ks/bal. | 25 Kus |
Minimální objednané množství | 25 Kus |
Prodejní kód | BE2 |
Kód výrobku | BE2245 |
Strana katalogu | Strana 350 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356752022 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 74,2 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 74,2 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
PP-H 6/ 1 BU - Zástrčka 3061554
-
PP-H 6/ 1 GNYE - Zástrčka 3061567
-
PP-H 6/10 - Zástrčka 3061651
-
PP-H 6/ 1-L - Zástrčka 3061664
-
PP-H 6/ 1-L BU - Zástrčka 3061677
-
PP-H 6/ 1-L GNYE - Zástrčka 3061680
-
PP-H 6/ 1-M - Zástrčka 3061693
-
PP-H 6/ 1-M BU - Zástrčka 3061703
-
PP-H 6/ 1-M GNYE - Zástrčka 3061716
-
PP-H 6/ 1-R - Zástrčka 3061729
-
PP-H 6/ 1-R BU - Zástrčka 3061732
-
PP-H 6/ 1-R GNYE - Zástrčka 3061745
-
PP-H 6/ 2 - Zástrčka 3061570
-
PP-H 6/ 3 - Zástrčka 3061583
-
PP-H 6/ 4 - Zástrčka 3061596
-
PP-H 6/ 5 - Zástrčka 3061606
-
PP-H 6/ 6 - Zástrčka 3061619
-
PP-H 6/ 7 - Zástrčka 3061622
-
PP-H 6/ 8 - Zástrčka 3061635
-
PP-H 6/ 9 - Zástrčka 3061648
-
PZ/2 - Odlehčovač tahu 3040627
-
D-PPC 6 - Koncová krytka 3000703
-
PC - Kódovací hvězdice 3040588
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808781
-
ZBF 8 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808804
-
UC-TMF 8 - Značkovače pro svorky 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Značkovače pro svorky 0824654
-
UCT-TMF 8 - Značkovače pro svorky 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Značkovače pro svorky 0829672
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
SZF 2-0,8X4,0 - Šroubovák 1204520
Vaše výhody
Díky samoosaditelným spojkám COMBI s technikou Push-in je pro každé zadání úlohy k dispozici řešení, které může být realizováno samotným uživatelem
Pro bezpečné a prostorově úsporné připevnění zásuvných kontaktů do kabelových kanálů a šachet rozvaděče
Testováno pro železniční aplikace
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno