PP-H 6/ 1-M BU - Zástrčka
3061703

Zástrčka, samoosaditelný, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 41 A, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 6 mm2, 1. Patro, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Možnost velkoplošného popisu
Díky samoosaditelným zástrčkám COMBI s technikou Push-in je pro každé zadání úlohy v nabídce řešení, které může být realizováno samotným uživatelem
Testováno pro železniční aplikace