CSA
ID schválení: 2030668Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-64372_B1_B2Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425cULus osvědčení
ID schválení: E60425VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40043445Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 0,5 - 6 |