CSA
ID schválení: 13631cUL osvědčení
ID schválení: FILE E 60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 269 A |
Spojka pro vysoké proudy, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 269 A, počet přípojek: 1, typ připojení: Maticové připojení, Jmenovitý průřez: 120 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Typ produktu | Maticové svornice |
Produktová řada | HV |
Rozteč | 34 mm |
Počet přípojek | 1 |
Počet řad | 1 |
Potenciály | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 8 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 8,68 W |
Počet přípojek na jedno patro | 1 |
jmenovitý průřez | 120 mm² |
Typ připojení | Maticové připojení |
Délka odizolování | Délka odizolování odvisí od údaje výrobce kabelového oka. |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Jmenovitý proud | 269 A |
Zatěžovací proud maximální | 269 A (při průřezu vodiče 120 mm²) |
Jmenovité napětí | 1000 V |
Jmenovitý průřez | 120 mm² |
Připojení kabelového oka DIN 46234:1980-03 | |
Přípojka podle normy | DIN 46234:1980-03 |
Průřez | 10 mm² ... 120 mm² |
Rozsah průřezu AWG | (převedeno podle IEC) |
Průměr ok | 13 mm |
Šířka | 24 mm |
Průměr svorníku | 12 mm |
Závit šroubu | M12 |
Utahovací moment | 14 ... 31 Nm |
Přípojka podle normy | DIN 46235:1983-07 |
Průřez | 25 mm² ... 95 mm² |
Rozsah průřezu AWG | (převedeno podle IEC) |
Průměr ok | 13 mm |
Šířka | 32 mm |
Průměr svorníku | 12 mm |
Závit šroubu | M12 |
Utahovací moment | 14 ... 31 Nm |
Šířka | 32 mm |
Šířka krytu | 2 mm |
Výška | 64 mm |
Hloubka | 74,6 mm |
Hloubka na NS 35/7,5 | 75,3 mm |
Hloubka na NS 35/15 | 82,8 mm |
Délka svorníku | 41 mm |
Rozteč | 34 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Zkouška napěťovým impulzem | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 9,8 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška zahřívání | |
Požadavek na zkoušku oteplení | Zvýšení teploty ≤ 45 K |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Krátkodobý výdržný proud 120 mm² | 14,4 kA |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Provozní elektrická pevnost | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 2,2 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Mechanická pevnost | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Upevnění na nosiči | |
Nosná lišta/Befestigungsauflage | NS 35 |
Zkušební síla požadovaná hodnota | 15 N |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška plamenem jehlového hořáku | |
Doba působení | 30 s |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Chvění / pásmový rozkmit | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Test životnosti kategorie 1, třída B, na karoserii vozidla |
Frekvence | f1 = 5 Hz až f2 = 150 Hz |
Úroveň ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Zrychlení | 5,72g |
Zkušební doba na jednu osu | 5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Forma rázu | Polosinus |
Zrychlení | 5g |
Doba trvání rázu | 30 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Objednací číslo | 3049505 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Prodejní kód | BE4 |
Kód výrobku | BE4211 |
GTIN | 4046356184090 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 122,35 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 98,27 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | CN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |