Provozní licence pro Visu+, včetně funkce práce v síti s omezením na 128 bajtů pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování. Navíc je možné připojení dvou přímých ovladačů.
Vizualizační software
Ať už se jedná o centrální velín, oblast výroby, nebo práci přímo u stroje – efektivní automatizace potřebuje správnou vizualizaci a ta je založena na vizualizačním softwaru. Vsaďte na náš mnohostranný vizualizační software Visu+ s funkcí SCADA. Software se hodí pro jakoukoli aplikaci: od kompaktního dotykového panelu až po průmyslový PC.
Provozní licence pro Visu+, včetně funkce Networking s omezením na 1024 bajtů pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování.
Provozní licence pro Visu+, včetně funkce Alarm Dispatcher a 3 webového klienta s omezením vstupních/výstupních dat a proměnných ve skriptování na 1024 bajtů.
Provozní licence pro Visu+ s omezením na 64 bytů pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování.
Provozní licence pro Visu+, včetně 2 webklientů s omezením pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování na 1024 bytů.
Provozní licence pro Visu+, včetně 10 webových klientů a funkce serveru Open Platform Communication (DA a UA) bez omezení vstupních/výstupních dat a proměnných ve skriptování. Navíc je možných 16 přímých připojení ovladačů.
Provozní licence pro Visu+ s omezením na 512 bajtů pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování. Navíc je možné připojení dvou přímých ovladačů.
Provozní licence pro Visu+ s omezením na 2048 bajtů pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování. Navíc je možné připojení dvou přímých ovladačů.
Provozní licence na Visu+, včetně funkce Alarm Dispatcher a 5 webových klientů s omezením vstupních/výstupních dat a proměnných ve skriptování na 4 096 bajtů.
Licence na používání „WebIQ Runtime“ a „WebIQ Designer“ pro AXC F 1152 (1151412) a AXC F 2152 (2404267). Software a další informace najdete v PLCnext Store na adrese https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748