Provozní licence pro Visu+ včetně 2 webových klientů a funkcí Alarm Dispatcher bez omezení V/V dat a proměnných ve skriptování. Navíc je možné připojení dvou přímých ovladačů.
Vizualizační software
Ať už se jedná o centrální velín, oblast výroby, nebo práci přímo u stroje – efektivní automatizace potřebuje správnou vizualizaci a ta je založena na vizualizačním softwaru. Vsaďte na náš mnohostranný vizualizační software Visu+ s funkcí SCADA. Software se hodí pro jakoukoli aplikaci: od kompaktního dotykového panelu až po průmyslový PC.
Runtime licence pro Visu+, včetně 10 webových klientů a funkcí Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, redundance bez omezení I/O dat a proměnných ve skriptování. Navíc je možné připojení 2 přímých ovladačů.
Provozní licence pro Visu+, včetně 2 webklienta s omezením na 512 bytů pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování. Navíc je možné připojení 2 přímých ovladačů.
Provozní licence pro Visu+ včetně funkcí Alarm Dispatcher bez omezení I/O dat a proměnných ve skriptování. Navíc je možné připojení 16 přímých ovladačů.
Provozní licence pro Visu+, včetně 2 webových klientů a funkcí Alarm Dispatcher a práce v síti s omezením na 4096 bytů pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování. Navíc je možné připojení 2 přímých ovladačů.
Provozní licence pro Visu+, včetně 1 webklienta s omezením na 2048 bytů pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování.
Provozní licence pro Visu+ s omezením na 256 bytů pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování.
Provozní licence pro Visu+, včetně 1 webového klienta s omezením na 512 bajtů pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování.
Provozní licence pro Visu+, včetně 1 webklienta s omezením na 512 bajtů pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování. Navíc je možné připojení 2 přímých ovladačů.
Provozní licence pro Visu+, včetně 3 webklientů a funkcí Alarm Statistics a Alarm Dispatcher bez omezení pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování. Navíc je možné připojení 2 přímých ovladačů.