Runtime licence na software Visu+, včetně 10 webových klientů a funkcí Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, práce v síti, redundance bez omezení vstupních/výstupních dat a proměnných ve skriptování. Navíc je možné připojení 2 přímých ovladačů.
Vizualizační software
Ať už se jedná o centrální velín, oblast výroby, nebo práci přímo u stroje – efektivní automatizace potřebuje správnou vizualizaci a ta je založena na vizualizačním softwaru. Vsaďte na náš mnohostranný vizualizační software Visu+ s funkcí SCADA. Software se hodí pro jakoukoli aplikaci: od kompaktního dotykového panelu až po průmyslový PC.
Provozní licence na systém Visu+ včetně funkcí Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, OPC server (DA & UA), práce v síti a 3 webových klientů bez omezení pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování.
Provozní licence pro Visu+ bez omezení vstupních/výstupních dat a proměnných ve skriptování. Navíc je možné připojení dvou přímých ovladačů.
Provozní licence pro Visu+ s omezením na 128 bytů pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování.
Vývojové prostředí pro všechny dotykové panely s integrovaným provozním prostředím vizualizačního softwaru Visu+.
Provozní licence pro Visu+, včetně funkcí Alarm Dispatcher, OPC server (DA a UA) a Alarm Statistics s omezením pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování na 1024 bytů. Navíc je možné připojení 2 přímých ovladačů.
Provozní licence pro Visu+, včetně funkce Alarm Dispatcher a 2 webových klientů bez omezení vstupních/výstupních dat a proměnných ve skriptování.
Provozní licence pro Visu+ s omezením na 1024 bajtů pro vstupní/výstupní data a proměnné ve skriptování. Navíc je možné připojení dvou přímých ovladačů.
Provozní licence na software Visu+, včetně 3 webových klientů a funkce Alarm Dispatcher s omezením vstupních/výstupních dat a proměnných ve skriptování na 128 bajtů Navíc je možné připojení 2 přímých ovladačů.
Runtime licence na Visu+ s omezením I/O dat a proměnných ve skriptování na 512 bajtů. Navíc lze realizovat 16 přímých připojení ovladačů.